検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

比較する製品を選んでください。

7 / 10 製品

並べ替え
製品 タイプ 入力電圧 入力電流 パワー GPIB
N3302A N3302A

本体のみの概算(税抜): ¥ 240,789

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~60 V 0~30 A 150 W あり
N3303A N3303A

本体のみの概算(税抜): ¥ 341,584

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~240 V 0~10 A 250 W あり
N3304A-J01 N3304A-J01 Module 0-80 V 0-60 A 300 W Yes
N3304A N3304A

本体のみの概算(税抜): ¥ 297,323

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~60 V 0~60 A 300 W あり
N3305A N3305A

本体のみの概算(税抜): ¥ 437,681

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~150 V 0~60 A 500 W あり
N3306A N3306A

本体のみの概算(税抜): ¥ 421,202

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~60 V 0~120 A 600 W あり
N3307A N3307A

本体のみの概算(税抜): ¥ 318,482

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~150 V 0~30 A 250 W あり