検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W )

ディジタル移動体通信テストのための理想的な製品です。テストのためのパワーを備え、移動体製品のパルス電流の特性に必要なピーク電流測定を行うことができます。

  • 66309B デュアル出力移動体通信用DCソース 66309B デュアル出力移動体通信用DCソース 

    66309B デュアル出力移動体通信用DCソース

    Keysight 66309B デュアル出力移動体通信用DCソースは、主バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力...

  • 66309D デュアル出力移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 66309D デュアル出力移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 

    66309D デュアル出力移動体通信用DCソース(DVM内蔵)

    Keysight 66309Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、主バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を...

  • 66311B 移動体通信用DCソース 15V、3A 66311B 移動体通信用DCソース 15V、3A 

    66311B 移動体通信用DCソース 15V、3A

    Keysight 66311B 移動体通信用DCソースは、 高スループット、卓越した出力機能および高精度測定を可能にしています...

  • 66319B デュアル出力移動体通信用DCソース 66319B デュアル出力移動体通信用DCソース 

    66319B デュアル出力移動体通信用DCソース

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能内蔵 Keysight 66319Bデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

  • 66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵 66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵 

    66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵 Keysight 66319Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

  • 66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能) 66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能) 

    66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能)

    Keysight 66321B移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。

  • 66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵) 66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵) 

    66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵)

    Keysight 66321D移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。

  • 66332A 100W ダイナミック測定DC電源、20V、5A 66332A 100W ダイナミック測定DC電源、20V、5A 

    66332A 100W ダイナミック測定DC電源、20V、5A

    Keysight 66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧および電流波形の動的な測定と解析を可能にします。

  • 66332A-J01 特注DC電源、30V、3.3A 66332A-J01 特注DC電源、30V、3.3A 

    66332A-J01 特注DC電源、30V、3.3A

    Keysight 66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧および電流波形の動的な測定と解析を可能にします。