検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ワイヤレス・ネットワーク・エミュレーター

キーサイトの製品を使用すれば、携帯電話のデザイナーやメーカーは、移動機のテストで、測定速度/確度の向上、優れた柔軟性を実現できます。キーサイトのワンボックス・テスト・セットは、次の主要なテクノロジーフォーマットをすべてサポートしています。LTE-Advanced、LTE(FDDおよびTDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、無線LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO、WiMAX™。

キーサイトのワイヤレス・ネットワーク・エミュレーターの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テストセットに使用でき、セルラー移動機、WiMAX、LTE、Bluetooth/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

キーサイトのシステムは、冷却、パワー、人間工学、安全性、機械的な安定度を考慮して設計された1台のラックに、測定器、ケーブル、システムハードウェアを統合しています。キーサイトは、デザインから量産への移行を容易にすると同時に、テストコストの削減、収益が上がるまでの時間の短縮を支援します。

Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Anite社のデバイス&インフラストラクチャー・テスト・ビジネスは現在、キーサイト・テクノロジーとして事業を行っています。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、チャネル・エミュレーター、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、以下をご覧ください。Anite社のネットワーク・テスト・ビジネスとNemoシリーズ ソリューションに関連する情報については、www.anite.com でお問い合わせください。

251-275 / 415

並べ替え
N4010A Bluetooth Online User's Guide
Keysight N4010A Wireless Connectivity Test Set online, interactive help. Bluetooth.

ユーザ・マニュアル 2006-09-06

Add Fast Switch Capability and Speed Improvement - E5515-90089
Install note for adding Fast Switch capability and speed improvement

インストール・マニュアル 2006-08-31

PDF PDF 46 KB
E6720A年間契約クイック・リファレンス・ガイド

クイック・スタート・ガイド 2006-08-01

PDF PDF 248 KB
E1962B/E6702B/T GPIB Syntax Guide for Rev. B.11/B.04/T.00
Printable GPIB command Syntax Guide for the cdma2000/IS-95/AMPS applications.

ユーザ・マニュアル 2006-06-28

PDF PDF 966 KB
E1961A GPIB Syntax Guide for Rev. A.11.20
Printable GPIB command syntax guide for the AMPS/136 application.

ユーザ・マニュアル 2006-06-28

PDF PDF 12.49 MB
Keysight E6569C リリース・ノート
これは、Keysight E6569C 無線テスト・マネージャ・スィートのソフトウェア・リリース情報です。

リリース・ノート 2006-06-08

Add additional capability to the E5515B or E5515C - E5515-90323
Installation note for adding additional capability to the E5515B or E5515C

インストール・マニュアル 2006-04-26

PDF PDF 58 KB
Installing the Digital Link Sub System - E5515-90286
Install note for installing the Digital Link Sub System

インストール・マニュアル 2006-04-25

PDF PDF 43 KB
Install the Host Processor Assembly - E5515-90292
Install note for installing the Host Processor Assembly

インストール・マニュアル 2006-04-25

PDF PDF 45 KB
Installing the ADC Board - E5515-90290
Install note for installing the ADC Board

インストール・マニュアル 2006-04-24

PDF PDF 42 KB
Component Level Information Packet

サービス・マニュアル 2006-04-03

PDF PDF 20.06 MB
E1968A,E6701D/E,E6704A GPIB Syntax Guide for Rev. A.06/D.03/E.00
Printable GPIB Syntax Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

ユーザ・マニュアル 2006-03-20

PDF PDF 1.17 MB
Add Option 002 Second Source to E5515B and E5515C - E5515-90308
Installation note for adding Option 002 Second Source to E5515B and E5515C

インストール・マニュアル 2006-03-20

PDF PDF 566 KB
E6701E/E6704A GSM/GPRS/EGPRS CHM Help File for Rev E.00.08
Downloadable version of the Online User's Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications. (Windows Only)IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

ユーザ・マニュアル 2006-03-12

FILE FILE 6.45 MB
N4010A Bluetooth Tx/Rx EDR dll User's Guide
Downloadable version of the Online User's Guide for the EDR application. (Windows Only) IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

ユーザ・マニュアル 2005-11-28

FILE FILE 237 KB
Add Option 003 to the E5515C - E5515-90294
Install note for adding option 003 to the E5515C

インストール・マニュアル 2005-11-16

PDF PDF 134 KB
Transitioning from an E1985 to an E1987A
Recommendations for going from an E1985 to an E1987A

ユーザ・マニュアル 2005-11-02

PDF PDF 38 KB
Keysight E6562C リリース・ノート
Keysight E6562C W-CDMA 無線テスト・マネージャのリリース・ノートおよびリビジョン履歴をご覧ください。

リリース・ノート 2005-05-26

HTML HTML 103 KB
Add Option 002 Second Source and EDGE Hardware - E5515-90309
Installation note for adding Option 002 Second Source and EDGE Hardware

インストール・マニュアル 2005-03-20

PDF PDF 647 KB
Adds EGPRS capability to the E5515B and E5515C - E5515-90310
Installation note for adding EGPRS capability to the E5515B and E5515C

インストール・マニュアル 2005-03-20

PDF PDF 203 KB
RF Interface Kit Removal/Installation for single or two port RF Interface Setups - E5515-90056
Installation instructions for the RF Interface Kit Removal/Installation for single or two port RF Interface Setups

インストール・マニュアル 2005-03-07

PDF PDF 282 KB
Upgrade Instructions for Option 006 upgrade kit for E5515C - E5515-90212
Upgrade Instructions for Option 006 upgrade kit for E5515C

インストール・マニュアル 2005-03-07

PDF PDF 351 KB
E1968A/E6701D/E6704A CHM Help File for Rev. A.04/D.01
Downloadable version of the Online User's Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications. (Windows Only) IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right click on the file and select Properties>>Unblock.

ユーザ・マニュアル 2005-01-18

HTML HTML 6.01 MB
E1987A/E1985B/C/E and E6785B/C CHM Help File
Alternative to our online User's Guide, allows you to download entire documentation to your PC. Windows only.

ユーザ・マニュアル 2005-01-18

HTML HTML 329 KB
E6719B Release Notes
Software revision history for the E6719B lab application suite.

リリース・ノート 2004-12-23

HTML HTML 4 KB

前へ ... 11 12 13 14 15 16 17 次へ