検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ワイヤレス・ネットワーク・エミュレーター

キーサイトの製品を使用すれば、携帯電話のデザイナーやメーカーは、移動機のテストで、測定速度/確度の向上、優れた柔軟性を実現できます。キーサイトのワンボックス・テスト・セットは、次の主要なテクノロジーフォーマットをすべてサポートしています。LTE-Advanced、LTE(FDDおよびTDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、無線LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO、WiMAX™。

キーサイトのワイヤレス・ネットワーク・エミュレーターの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テストセットに使用でき、セルラー移動機、WiMAX、LTE、Bluetooth/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

キーサイトのシステムは、冷却、パワー、人間工学、安全性、機械的な安定度を考慮して設計された1台のラックに、測定器、ケーブル、システムハードウェアを統合しています。キーサイトは、デザインから量産への移行を容易にすると同時に、テストコストの削減、収益が上がるまでの時間の短縮を支援します。

Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Anite社のデバイス&インフラストラクチャー・テスト・ビジネスは現在、キーサイト・テクノロジーとして事業を行っています。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、チャネル・エミュレーター、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、以下をご覧ください。Anite社のネットワーク・テスト・ビジネスとNemoシリーズ ソリューションに関連する情報については、www.anite.com でお問い合わせください。

  • Anite SAS相互運用性テスト Anite SAS相互運用性テスト 

    Anite SAS相互運用性テスト

    • 使いやすいネットワーク・シミュレータ・ソリューション 
    • 統合、相互運用性テスト、キャリア受け入れテストでデバイスをテスト 
    • 包括的な性能テストソリューション
       

  • Aniteコンフォーマンスツールセット Aniteコンフォーマンスツールセット 

    Aniteコンフォーマンスツールセット

    • 使いやすいコンフォーマンス・テスト・ソリューション
    • 最新の業界規格への準拠を確実なものとする、モバイルデバイスのプロトコルテスト
    • 包括的なキャンペーン管理および解析ツール
       

  • Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット 

    Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット

    • ラボでのデバイスおよびネットワークインフラの実環境の自動化された性能試験 
    • 高度なテストオートメーションと業界をリードするフィールド/ラボ・テスト・ツール 
    • 制御されたラボ環境下での実環境のRFネットワーク条件のエミュレート
       

  • Anite開発ツールセット Anite開発ツールセット 

    Anite開発ツールセット

    無線端末の開発のすべての段階をサポートするツールの包括的なスイート

  • Aniteアプリケーションテスト Aniteアプリケーションテスト 

    Aniteアプリケーションテスト

    • 主要なモバイルオペレーター、GCF、PTCRBで必須のIMS LTEテストプランの包括的なサポート 
    • 信頼性があり直観的で機能が豊富なソフトウェア
       

  • ワイヤレス・テスト・セット ワイヤレス・テスト・セット 

    ワイヤレス・テスト・セット

    • すべての主要な無線テクノロジーおよび無線接続フォーマットに使用可能
    • 研究開発および製造に対応した優れた柔軟性

  • 無線テスト・セット・ソフトウェア 無線テスト・セット・ソフトウェア 

    無線テスト・セット・ソフトウェア

    • 携帯電話および無線機器用測定ソリューション
    • 時間がかかり複雑な測定/解析作業を容易にする、テストの自動化
    • 研究開発および製造での機器のテストの簡素化
    • テクノロジー固有のソフトウェア
       

  • ワイヤレス・テスト・システム ワイヤレス・テスト・システム 

    ワイヤレス・テスト・システム

    Keysightのシステムは、測定器、ケーブリング、システム・ハードウェアが統合され、...

  • Additional Wireless Solutions from Anite Additional Wireless Solutions from Anite 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing

  • E6950A eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション E6950A eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション 

    E6950A eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション

    • 汎欧州eCallのサポート
    • スタティック/ダイナミックGNSSシミュレーション
    • オプションのオーディオ性能テスト(PESQ/POLQA)

  • L8990X-xxx 商用RFマイクロ波スイッチマトリクス L8990X-xxx 商用RFマイクロ波スイッチマトリクス 

    L8990X-xxx 商用RFマイクロ波スイッチマトリクス

  • SA8700A C-V2X Test Solution SA8700A C-V2X Test Solution 

    SA8700A C-V2X Test Solution

    The Keysight SA8700A C-V2X test solution is a comprehensive test solution enabling Functional, Protocol and RF Measurements on R14 C-V2X devices. The solution is based on Keysight’s new UXM 5G platform and the MXG for GNSS emulation

Wireless Device Test Set & Wireless Solution [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete Wireless Device Test Set & Wireless Solution

関連する業種&テクノロジー