ワイヤレス・ネットワーク・エミュレーター
キーサイトの製品を使用すれば、携帯電話のデザイナーやメーカーは、移動機のテストで、測定速度/確度の向上、優れた柔軟性を実現できます。キーサイトのワンボックス・テスト・セットは、次の主要なテクノロジーフォーマットをすべてサポートしています。LTE-Advanced、LTE(FDDおよびTDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、無線LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO、WiMAX™。
キーサイトのワイヤレス・ネットワーク・エミュレーターの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テストセットに使用でき、セルラー移動機、WiMAX、LTE、Bluetooth/無線LAN機器などのテストを自動化できます。
キーサイトのシステムは、冷却、パワー、人間工学、安全性、機械的な安定度を考慮して設計された1台のラックに、測定器、ケーブル、システムハードウェアを統合しています。キーサイトは、デザインから量産への移行を容易にすると同時に、テストコストの削減、収益が上がるまでの時間の短縮を支援します。
Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Anite社のデバイス&インフラストラクチャー・テスト・ビジネスは現在、キーサイト・テクノロジーとして事業を行っています。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、チャネル・エミュレーター、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、以下をご覧ください。Anite社のネットワーク・テスト・ビジネスとNemoシリーズ ソリューションに関連する情報については、www.anite.com でお問い合わせください。
-
4G, 3G and 2G Device Testing
4G, 3G and 2G Device Testing
- Widest range of test solutions for 4G, 3G and 2G device testing
- Comprehensive workflow solutions covering development, conformance, regulatory and deployment stages
-
Device Manufacturing Testing
Device Manufacturing Testing
- Cost-effective, scalable, industry-proven non-signaling hardware platforms
- Ultra-fast automated test sequencing to calibrate and verify multiple devices in parallel
-
Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト)
Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト)
- 基地局およびネットワークのアルゴリズム、リンク適合性、スマート・アンテナ・ソリューションを非定常の無線機チャネル環境でテスト
- ユーザー定義されたジオメトリベースのシナリオの確率論的なチャネル・エミュレーション・モデル
-
適応アンテナにおける最先端のテストシナリオ
-
WLAN Device Testing
WLAN Device Testing
- Wireless LAN device and access point test solutions that spans the R&D and manufacturing workflow
- Supporting 802.11 variants and RF calibration and verification test high order MIMO analysis, and fast-sequenced measurements
Wireless Device Test Set & Wireless Solution [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete Wireless Device Test Set & Wireless Solution
関連する業種&テクノロジー
-
5G
5G
この5G関連記事では、今後も、キーサイトが牽引するセルラマーケットの発展についてご紹介していきます。5Gの理論から実用化まで、導入のステータスについて継続的に理解を深めていくことができます。さらに、キーサイトの最新の5G製品についてもご紹介していきます。