検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ワイヤレス・ネットワーク・エミュレーター

キーサイトの製品を使用すれば、携帯電話のデザイナーやメーカーは、移動機のテストで、測定速度/確度の向上、優れた柔軟性を実現できます。キーサイトのワンボックス・テスト・セットは、次の主要なテクノロジーフォーマットをすべてサポートしています。LTE-Advanced、LTE(FDDおよびTDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、無線LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO、WiMAX™。

キーサイトのワイヤレス・ネットワーク・エミュレーターの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テストセットに使用でき、セルラー移動機、WiMAX、LTE、Bluetooth/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

キーサイトのシステムは、冷却、パワー、人間工学、安全性、機械的な安定度を考慮して設計された1台のラックに、測定器、ケーブル、システムハードウェアを統合しています。キーサイトは、デザインから量産への移行を容易にすると同時に、テストコストの削減、収益が上がるまでの時間の短縮を支援します。

Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Anite社のデバイス&インフラストラクチャー・テスト・ビジネスは現在、キーサイト・テクノロジーとして事業を行っています。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、チャネル・エミュレーター、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、以下をご覧ください。Anite社のネットワーク・テスト・ビジネスとNemoシリーズ ソリューションに関連する情報については、www.anite.com でお問い合わせください。

  • 5G デバイステスト 5G デバイステスト 

    5G デバイステスト

    Keysight 5G NESにより、接続された5Gデバイスエコシステムは、開発から配備に至るまでの接続、簡素化、時間短縮を実現できます。

  • 4G, 3G and 2G Device Testing 4G, 3G and 2G Device Testing 

    4G, 3G and 2G Device Testing

    • Widest range of test solutions for 4G, 3G and 2G device testing
    • Comprehensive workflow solutions covering development, conformance, regulatory and deployment stages

  • Device Manufacturing Testing Device Manufacturing Testing 

    Device Manufacturing Testing

    • Cost-effective, scalable, industry-proven non-signaling hardware platforms
    • Ultra-fast automated test sequencing to calibrate and verify multiple devices in parallel

  • Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト) Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト)

    • 基地局およびネットワークのアルゴリズム、リンク適合性、スマート・アンテナ・ソリューションを非定常の無線機チャネル環境でテスト 
    • ユーザー定義されたジオメトリベースのシナリオの確率論的なチャネル・エミュレーション・モデル 
    • 適応アンテナにおける最先端のテストシナリオ
       

  • WLAN Device Testing WLAN Device Testing 

    WLAN Device Testing

    • Wireless LAN device and access point test solutions that spans the R&D and manufacturing workflow
    • Supporting 802.11 variants and RF calibration and verification test high order MIMO analysis, and fast-sequenced measurements

  • 無線テスト・セット・ソフトウェア 無線テスト・セット・ソフトウェア 

    無線テスト・セット・ソフトウェア

    • 携帯電話および無線機器用測定ソリューション
    • 時間がかかり複雑な測定/解析作業を容易にする、テストの自動化
    • 研究開発および製造での機器のテストの簡素化
    • テクノロジー固有のソフトウェア
       

Wireless Device Test Set & Wireless Solution [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete Wireless Device Test Set & Wireless Solution

関連する業種&テクノロジー