検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

材料テスト機器

 

誘電率や透磁率を計算することにより、材料と電磁界との相互作用を測定するための材料テスト機器とアクセサリ。これらの材料特性を正確に測定することにより、アプリケーションに最適な性能を実現できるだけでなく、デザインサイクルを短縮し、材料の廃棄を最小限に抑えることができます。

ヘルプ: N1500A/8507xEシリーズの サービス&サポート

関連製品&ソリューション

  • No image available ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz 

    ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz

    クラス最高の性能を備えたパッシブ/アクティブ・デバイス・テスト用のミドルレンジ・ネットワーク・アナライザの業界標準

  • No image available LCRメータ/インピーダンス測定製品 

    LCRメータ/インピーダンス測定製品

    LCRメータ、キャパシタンス・メータ、CVメータ、ハイレジスタンス・メータ、ミリオーム・メータ。Keysight LCRメータは、さまざまな研究開発/製造アプリケーションにおけるテストに使用できます。

  • No image available ベンチトップLCR/メータ 

    ベンチトップLCR/メータ

    LCRメータ、キャパシタンス・メータ、ハイレジスタンス・メータ、ミリオーム・メータ。Keysight LCRメータは、さまざまな研究開発/製造アプリケーションで使用されています。

  • No image available インピーダンス・アナライザ 

    インピーダンス・アナライザ

    • 40 Hz~3 GHz
    • さまざまなテスト条件での種々のコンポーネントおよび材料の評価
    • AC信号レベル掃引、DCバイアス測定
    • 温度特性の測定ソリューション

  • No image available ネットワーク・アナライザ 

    ネットワーク・アナライザ

    Keysightのネットワーク・アナライザ・ファミリには、高性能タイプとエコノミータイプのRF/マイクロ波ネットワーク・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、ネットワーク・アナライザ・システムがあります。

  • No image available PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz 

    PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz

    PNA-Lは、汎用ネットワーク・アナライザです。PNAは、パッシブ・デバイスとアクティブ・デバイスのテストに最適な最高性能のネットワーク・アナライザです。PNA-Xは、単体でリニア・デバイスとノンリニア・デバイスを評価できるKeysightで最も高度で柔軟性の高いネットワーク・アナライザです。