検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

MMS スペクトラム・アナライザ/レシーバ

高性能スペクトラム・アナライザ、MMSシステム測定器。

製品販売終了のお知らせ:Keysight モジュラー・メジャメント・システム(MMS)は2003年10月に販売終了となります。71612C 12Gb/sエラーパフォーマンス・アナライザ、71501Dジッター・アナリシス・システム、E5500位相ノイズ測定システム、JS-1000ジッター測定システムは継続して販売されます。

  • 70861A ファームウェア・アップグレード・キット [販売・サポート終了製品] 70861A ファームウェア・アップグレード・キット [販売・サポート終了製品] 

    70861A ファームウェア・アップグレード・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70861Aには、Keysight 70900A/Bに装着される高速ROM/RAMボードにロードされる新しいファームウェアが含まれています。

  • 70900B ローカル・オシレータ [販売・サポート終了製品] 70900B ローカル・オシレータ [販売・サポート終了製品] 

    70900B ローカル・オシレータ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70900Bローカル・オシレータは、スペクトラム・アナライザやサーベイランス・レシーバのマスタ制御モジュールです...

  • 70907B 外部ミキサ・インタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品] 70907B 外部ミキサ・インタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    70907B 外部ミキサ・インタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70907B外部ミキサ・インタフェース・モジュール(EMIM)は、70000モジュラ・スペクトラム・アナライザに、11974シリーズ...

  • 70908A RFセクション、100Hz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 70908A RFセクション、100Hz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 

    70908A RFセクション、100Hz - 22GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70908A RFセクションは、71210Cスペクトラム・アナライザおよび71400C光シグナル・アナライザに対して、基本波...

  • 70909A RFセクション、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 70909A RFセクション、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    70909A RFセクション、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70909Aは、71209Aスペクトラム・アナライザ用のRFセクションで、100Hz-26.5GHzの帯域をカバーします。ダイオード...

  • 70910A 広帯域RFセクション、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 70910A 広帯域RFセクション、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    70910A 広帯域RFセクション、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70910Aは、71209Aオプション001スペクトラム・アナライザ、および71910Aサーベイランス・レシーバ用のRFセクション...

  • 71209A マイクロ波スペクトラム・アナライザ、100 Hz~26.5 GHz [販売・サポート終了製品] 71209A マイクロ波スペクトラム・アナライザ、100 Hz~26.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    71209A マイクロ波スペクトラム・アナライザ、100 Hz~26.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 71209Aマイクロ波スペクトラム・アナライザは、100 Hz~26.5 GHzのフル掃引と、組み込みの外部ミキサ機能を備えています。

  • 71210C マイクロ波スペクトラム・アナライザ、100 Hz~22 GHz [販売・サポート終了製品] 71210C マイクロ波スペクトラム・アナライザ、100 Hz~22 GHz [販売・サポート終了製品] 

    71210C マイクロ波スペクトラム・アナライザ、100 Hz~22 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 71210Cマイクロ波スペクトラム・アナライザは、100 Hz~22 GHzのフル掃引機能を備えています。2.9 GHzより上では、内蔵プリセレクタが動的にトラッキングされ、最適な振幅確度とフラットネスを保証します。

  • 71910A 広帯域幅レシーバ、100 Hzから26.5 GHz [販売・サポート終了製品] 71910A 広帯域幅レシーバ、100 Hzから26.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    71910A 広帯域幅レシーバ、100 Hzから26.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 71910Aは、100 Hzから26.5 GHzの信号をモニタするためのレシーバです。検索機能と広帯域幅収集機能を備えたコストパフォーマンスの高い製品で、監視や信号モニタなどの...