検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

MMS用 プリアンプ

70000モジュラ・メジャメント・システム(MMS)用のプリアンプで、70000シリーズ・スペクトラム・アナライザの感度を15dBから25dB向上させることができます。

  • 70620B プリアンプ [販売・サポート終了製品] 70620B プリアンプ [販売・サポート終了製品] 

    70620B プリアンプ [販売・サポート終了製品]

    70620Bプリアンプを使用することで、70000シリーズ・スペクトラム・アナライザの感度を...

  • 70621A プリアンプ、100kHz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 70621A プリアンプ、100kHz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 

    70621A プリアンプ、100kHz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品]

    70621Aプリアンプを使用することで、2.9GHzまでの70000シリーズ・スペクトラム・アナライザの感度を...