検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

レーザ・ヘッド

キーサイトのレーザ・ヘッドは、高い波長確度により、超精密位置決めシステムに使用され、非常に精度の高い位置情報または距離情報を提供します。

製品の比較/一覧 (9)

  • 5517A レーザー・ヘッド 5517A レーザー・ヘッド (1) 

    5517A レーザー・ヘッド

    Keysight 5517Aレーザー・ヘッドは、Keysight干渉計・システム用の製品です。真空波長確度±0.1ppm、リニア...

  • 5517B レーザ・ヘッド 5517B レーザ・ヘッド (1) 

    5517B レーザ・ヘッド

    Keysight 5517Bは、干渉計システム用のレーザ・ヘッドで、+/-0.1ppmの真空波長確度、リニア光学系での500mm/sの軸速度...

  • 5517C レーザ・ヘッド 5517C レーザ・ヘッド (1) 

    5517C レーザ・ヘッド

    Keysight 5517Cは、Keysight干渉計システム用のレーザ・ヘッドで、+/-0.1 ppmの真空波長確度、リニア光学系での700 mm/sの...

  • 5517CL レーザーヘッド 5517CL レーザーヘッド (1) 

    5517CL レーザーヘッド

    Keysight 5517CLは、主に、半導体リソグラフィー/フラットパネルアプリケーションのように動きが高速なVME/PCベースのレーザー干渉計システムで使用します。

  • 5517D レーザ・ヘッド 5517D レーザ・ヘッド (1) 

    5517D レーザ・ヘッド

    Keysight 5517Dは、半導体リソグラフィやフラット・パネルのアプリケーションといった移動速度の速いVMEやPCベースのシステム...

  • 5517DL レーザーヘッド 5517DL レーザーヘッド (1) 

    5517DL レーザーヘッド

    Keysight 5517DLは、主に、半導体リソグラフィー/フラットパネルアプリケーションのように動きが高速なVME/PCベースのレーザー干渉計システムで使用します。

  • 5517EL レーザーヘッド 5517EL レーザーヘッド (1) 

    5517EL レーザーヘッド

    Keysight 5517ELは、主に、半導体リソグラフィー/フラットパネルアプリケーションのように動きが高速なVME/PCベースのレーザー干渉計システムで使用します。

  • 5517FL レーザーヘッド 5517FL レーザーヘッド (1) 

    5517FL レーザーヘッド

    Keysight 5517FLは、主に、半導体リソグラフィー/フラットパネルアプリケーションのように動きが高速なVME/PCベースのレーザー干渉計システムで使用します。

  • 5517GL レーザーヘッド 5517GL レーザーヘッド (1) 

    5517GL レーザーヘッド

    Keysight 5517GLは、主に、半導体リソグラフィー/フラット・パネル・アプリケーションなどの動きが高速なVME/PCベースのレーザー干渉計システムで使用します。

Laser Heads [販売終了製品]
Discontinued and obsolete laser heads