検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LCRメータ/インピーダンス測定製品

業界標準によるインピーダンス測定で成功を

Hewlett PackardおよびKeysightは、半世紀以上にわたりインピーダンス解析の革新と優れた製品の提供に貢献してきました。研究開発、製造、品質保証、受入検査において、お客様の成功に貢献することを誇りに思います。インピーダンス・アナライザから広範囲のテスト・アクセサリまで、お客様のニーズに適合する完全なソリューションを提供するために努力しています。Keysightのインピーダンス測定ソリューションにより、成功をつかんでください。

次世代製品をお探しですか? 柔軟な周波数オプション(20 Hz~120 MHz)を備えた、E4990Aインピーダンス・アナライザをご確認ください。

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-8 / 8

並べ替え
Keysight Technologies インピーダンス・アナライザ ネットワーク・アナライザ
USBインタフェースとLANインタフェースを使用した接続の最適化

アプリケーション・ノート 2016-04-11

Keysight Technologies インピーダンス・アナライザの利点 – ネットワーク・アナライザとの比較
mΩ~ MΩ、20 Hz ~ 3 GHzという広い範囲で、きわめて正確にデバイスを評価できるのは、キーサイトのインピーダンス・アナライザだけです。Q値が高いコンポーネントの真の特性を明らかにできます。このアプリケーションノートでは、真の特性評価が不可欠である理由と、インピーダンス・アナライザを用いて真の特性を評価するための測定方法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2015-06-08

Keysight Technologies LCRメータおよびインピーダンス・アナライザを用いた誘電率/透磁率の測定ソリューション
LCRメータおよびインピーダンス・アナライザを用いた誘電率/透磁率の測定ソリューション

アプリケーション・ノート 2015-02-05

Materials Measurement: Soil Materials - Application Brief
Soil materials such as rocks or clay also have electrical properties in addition to the mechanical properties as with other substances.

アプリケーション・ノート 2014-11-05

PDF PDF 925 KB
Materials Measurement: Liquid Materials - Application Brief
This application brief provides the solutions for measuring dielectric properties of liquid materials.

アプリケーション・ノート 2014-08-04

PDF PDF 1.24 MB
Materials Measurement: Dielectric Materials - Application Brief
This application brief provides the solutions for measuring dielectric materials.

アプリケーション・ノート 2014-07-17

PDF PDF 935 KB
Materials Measurement: Magnetic Materials - Application Brief
This application brief provides the solutions for measuring magnetic materials.

アプリケーション・ノート 2014-07-17

PDF PDF 1.08 MB
E4990A Impedance Analyzer Migration Guide from 4294A
This migration guide describes the difference between the E4990A and 4294A impedance analyzers.

アプリケーション・ノート 2014-06-15

XLS XLS 40 KB