検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

汎用Infiniiumオシロスコープ

Infiniium 54830シリーズ・ディジタル・ストレージ・オシロスコープ(DSO)/ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)は業界で8個の賞を受賞し、高度な測定や複雑な解析も簡単に行えます。このInfiniiumにはWindowsベースのインタフェースとアナログ・オシロに似たコントロール・ノブがあり、強力なトリガ、測定、演算機能やカスタム解析機能も容易に使用できます。さらにInfiniium 54830シリーズ・オシロスコープは、業界最高の最大128MポイントのMegaZoomロングメモリを内蔵させることができます

1-25 / 58

並べ替え
1130B-Series Differential and Single-Ended Probes User’s Guide
This book provides user and service documentation for the Keysight Technologies 1130B-Series differential and single-ended probes.

ユーザ・マニュアル 2019-01-11

PDF PDF 11.44 MB
Keysight Technologies DDRメモリのデザイン/テストの概要
DDRデザインは、インターコネクト・デザイン、アクティブ信号検証、プロトコル検証、ファンクション・テストの4つに分割できます

ブローシャ 2015-12-28

PDF PDF 605 KB
Keysight Technologies シリアルATAのより良いデザイン/テスト
シリアルATA のより良いデザイン/テスト

ブローシャ 2015-11-09

PDF PDF 1.96 MB
Keysight Technologies オシロスコープ評価の基礎
このアプリケーションノートでは、オシロスコープとは何か、どのように動作するかについて説明します。さらにオシロスコープのアプリケーションを紹介し、基本測定と性能特性の概要を示します。また、さまざまな種類のプローブと、それぞれの利点と欠点を説明します。

アプリケーション・ノート 2015-06-30

Keysight Technologies より良いオシロスコーププロービングのための8つのヒント
プロービングはオシロスコープ測定の重要な要素のひとつです。プローブ性能がアプリケーションに対して十分でないと、歪んだ信号や間違った信号がオシロスコープに表示されます。

アプリケーション・ノート 2015-06-30

高速シリアル通信におけるジッタの基礎と測定手法の概要
このアプリケーション・ノートでは高速シリアル伝送の物理層で定義されているジッタを取り上げてご説明します。

アプリケーション・ノート 2014-12-08

PDF PDF 1.19 MB
Keysight Technologies InfiniiumオシロスコープによるUSB 2.0コンプライアンス・テスト
本書では、InfiniiumによるLow Speed/Full Speed/Hi-Speed USBのテスト・ソリューションを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2014-11-04

第5高調波の捕捉:サンプリング・オシロスコープとリアルタイム・オシロスコープの比較
オシロスコープが、理論的には第5 高調波を捕捉できる十分な帯域幅を備えていたとしても、第5 高調波成分をまったく捕捉できない可能性もあります。

アプリケーション・ノート 2014-09-16

サポート終了製品(548xx/DSO80000)後継機種情報
サポート終了製品 Windows XP 搭載オシロスコープ Infiniium 5485xx、DSO/MSO8000、DSO80000シリーズのWindows7へのアップグレード情報及び後継機種のお知らせ

アプリケーション・ノート 2013-08-13

Infiniiumオシロスコープ Mask機能の使い方マニュアル
Infiniiumオシロスコープには、マスクテスト機能があり、ユーザーが作成した任意のマスクでのテストが可能ですが、本書では、マスクテスト機能にて使うマスクファイルの作り方と、その用い方を説明します。(オシロスコープ マスクテスト機能(アイパターン測定)ついて)

サービス・マニュアル 2013-07-01

PDF PDF 1.39 MB
IntuiLink オシロスコープ用 データ取得ソフトウェア 簡易取扱説明書
IntuiLinkは、オシロの画像データ、波形データ、測定値をUSB、LAN、GPIBを経由して、パソコンに取り込むことができるオシロスコープ専用のフリーソフトウェアです。

クイック・スタート・ガイド 2013-01-28

PDF PDF 1.36 MB
InfiniiMaxⅠ/Ⅱ プローブ交換用パーツ/アクセサリ

インストール・マニュアル 2011-01-17

PDF PDF 1005 KB
Infiniium オプション・ソフトウェア インストール&ライセンス登録手順書
この資料は、オプションを新たにご購入なされた際にお読みください。Infiniium シリーズオシロスコープのオプション・ソフトウェアのインストール手順について説明いたします。

操作マニュアル 2010-09-06

PDF PDF 1.43 MB
Infiniiumオシロスコープ Webブラウザを使ったリモートコントロール手順書
Infiniiumオシロスコープは、Webサーバー機能が内蔵されており、外部PC上のブラウザからリモートコントロールをすることが可能です。この手順書は設定方法を説明するものです。

ユーザ・マニュアル 2010-04-06

PDF PDF 656 KB
Infiniium オシロスコープ Quick Manual
本書はInfiniiumオシロスコープ(主にDSO90000シリーズ向け)の使い方を説明します。初めてお使いになる方に適しています。なお、本書はDSO90000シリーズを元に記述されており、他のモデルでは該当しない項目もございますので、ご注意下さい。

クイック・スタート・ガイド 2010-03-01

PDF PDF 3.08 MB
Infiniiumオシロスコープ高速シリアルデータ解析オプション使い方マニュアル
Infiniiumオシロスコープでは、高速シリアル解析オプションにて、クロック・リカバリ機能、アイパターン作成機能、マスク・アンフォルド機能、8b10bデコード機能を提供しております。本書では、これらの使い方について説明します。

ユーザ・マニュアル 2010-03-01

PDF PDF 1.65 MB
WindowsXP版 Infiniiumリカバリ手順書
WindowsXP版のInfiniiumでは、リカバリを実施することで、容易に工場出荷時への状態へ戻すことができます。動作が不安定な場合や、工場出荷時に戻す際には、リカバリを実施してください。

クイック・スタート・ガイド 2010-01-26

PDF PDF 662 KB
オシロスコープとロジック アナライザの双方向デバッグ
オシロスコープとロジック・アナライザの双方向デバッグ

アプリケーション・ノート 2009-12-09

PDF PDF 649 KB
InfiniiMax プローブの拡張
このアプリケーション・ノートでは、Keysight InfiniiMax プローブのプローブ・アンプとヘッド間での電圧、温度、長さの動作レンジの拡張方法を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2009-05-15

高速差動伝送路評価の基礎からデバッグ手法まで
近年、パーソナル・コンピュータやディジタル 家電に採用されているシリアル・インタフェース の高速化に伴い、製品開発時において、これ まで経験したことのないような問題にエンジニ アの方が直面するケースが増えています。

アプリケーション・ノート 2009-05-07

PDF PDF 6.32 MB
オシロスコープにおける高速信号のプロービング方法
オシロスコープにおける高速信号のプロービング方法

アプリケーション・ノート 2008-10-10

10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T デバイスの電気的検証
このアプリケーション・ノートでは、 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tテクノロジーで用いられる電気信号を簡単に検証する方法について解説します。

アプリケーション・ノート 2008-10-02

Infiniium オシロスコープのあまり知られていない10 の機能
Infiniium オシロスコープのあまり知られていない10 の機能

アプリケーション・ノート 2008-09-24

PDF PDF 5.25 MB
差動/シングルエンド・アクティブ・プローブの性能比較
このアプリケーション・ノートでは、差動プローブとシングルエンド・プローブの性能とユーザビリティのトレードオフについて、以下の観点から調べます。

アプリケーション・ノート 2008-09-04

InfiniiMaxアクティブ・プローブ:オフセットの効果的な使用方法 (AN 1451)
このアプリケーション・ノートでは、Keysight InfiniiMaxアクティブ・プローブでオフセットを適用する方法と、さまざまなアプリケーションでのオフセットの使用方法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2008-09-04

1 2 3 次へ