インピーダンス・アナライザだけが実現する真の特性評価

mΩ~MΩ、5 Hz~3 GHzの範囲で、非常に優れた確度でコンポーネントを評価できるのは、キーサイトのインピーダンス・アナライザだけです。 キーサイトのインピーダンス測定の専門知識をラボに活用すれば、高品質コンポーネントの真の特性を評価できます。

  • E4990A インピーダンス・アナライザ(20 Hz~120 MHzの周波数レンジ)は、広いインピーダンスレンジにわたって業界最高の0.045 %(代表値)の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源を内蔵しています。
  • E4991B インピーダンス・アナライザ(1 MHz~3 GHzの周波数レンジ)は、広いインピーダンスレンジにわたって0.65 %の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源(オプション001)を内蔵しています。 材料測定オプションにより、-55 ℃~150 ℃の温度特性解析機能(オプション007)および誘電率と透磁率の直接測定機能(オプション002)が可能です。
  • E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ(オプション3L5/005搭載)は、5 Hz~3 GHzの広い周波数レンジをサポートし、2 %(代表値)の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源を内蔵し、ネットワーク解析、インピーダンス解析、利得/位相解析の機能を提供します。

最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

適切なアクセサリで構成を完了

キーサイト・テクノロジーは、インピーダンスアナライザ /LCRメータ、キャパシタンスメータ、ネットワーク・アナライザで使用するさまざまなアクセサリとテストフィクスチャを提供しています。 すべてのアクセサリは、測定機器の確度を低下させずに、高確度の測定を行えるように設計されています。

インピーダンス・アナライザの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。