検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

インピーダンス・アナライザ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

比較する製品を選んでください。

3 / 3 製品

並べ替え
製品 周波数レンジ Basic Accuracy 測定範囲 (確度<10%) DCバイアス 追加情報
E4990A インピーダンス・アナライザ、20 Hz~10/20/30/50/120 MHz E4990A インピーダンス・アナライザ、20 Hz~10/20/30/50/120 MHz

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz 0.08% (typical ±0.045%) 25 mΩ~40 MΩ 標準40 V •自動平衡ブリッジ(インピーダンスを正確に評価するのに最適)
•等価回路解析(7つのモデル)
•42941Aによるプローブ測定(オプション 120のみ)
•42942Aによる7 mmポート測定(オプション 120のみ)
•テスト信号/DCバイアスのALC
•4チャネル、4トレース
E4991B インピーダンス・アナライザ、1 MHz~500 MHz/1 GHz/3 GHz E4991B インピーダンス・アナライザ、1 MHz~500 MHz/1 GHz/3 GHz 1 MHz to 500M/1 G/3 GHz 0.65% 120 mΩ to 52 kΩ Option 001 40 V ·RF IV, suitable for accurate impedance evaluation
·Equivalent circuit analysis (7 models)
·Material meas. (opt. 002)
·Temperature characteristic test (opt. 007)
·On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010)
·4 channels, 4 traces
E5061B ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ E5061B ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ 5 Hz to 3 GHz 2% (typical) Reflection method:  1 Ω to 2 kΩ (typ.)
Gain-phase series method:  5 Ω to 20 kΩ (typ.)
Gain-phase shunt method:  < 1 mΩ to 5 Ω (typ.)
標準40 V ·Network analyzer (S-parameter/Gain-phase), covers a broad frequency range (5 Hz to 3 GHz) of impedance evaluation
·Equivalent circuit analysis (5 models)
·NA and ZA combo
·Milli-Ohm meas. (using gain-phase shunt method)
·4 channels, 4 traces