検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

インピーダンス・アナライザ

インピーダンス・アナライザだけが実現する真の特性評価

Keysightインピーダンス・アナライザだけが、mΩ~MΩ、5 Hz~3 GHzのコンポーネント評価で優れた確度を提供することができます。インピーダンス・アナライザをラボに導入することにより、高品質コンポーネントの真の特性が得られます。

  • E4990Aインピーダンス・アナライザは、20 Hz~120 MHzの周波数レンジで、広いインピーダンス・レンジにわたって業界最高の0.045 %(代表値)の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源を内蔵しています。
  • E4991Bインピーダンス・アナライザは、1 MHz~3 GHzの周波数レンジで、広いインピーダンス・レンジにわたって0.65 %の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源(オプション001)を内蔵しています。材料測定オプションでは、 -55 ℃~150 ℃の温度特性解析機能(オプション007)および誘電率と透磁率の直接測定機能(オプション002)を提供します。
  • E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ(オプション3L5/005搭載)は、5 Hz~3 GHzの広い周波数レンジをサポートし、2 %(代表値)の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源を内蔵し、ネットワーク解析、インピーダンス解析、利得/位相解析の機能を提供します。

アプリケーションに最適な周波数レンジの選択

Keysightのインピーダンス・アナライザは、業界最高の性能とともにニーズに適した周波数オプションをお求めやすい価格で提供します。アプリケーションに最適な周波数レンジを、10 MHz~3 GHzから選択することができます。柔軟な周波数アップグレード・オプションを利用することも可能です。現在必要な周波数レンジを最小の投資で選択し、必要に応じて後でアップグレードできます。最良のものを選択して、エンジニアリングとビジネスの両方で目標を達成できます。

製品の比較/一覧 (3)

1-25 / 109

並べ替え
E4991B Impedance Analyzer - Configuration Guide
This is the configuration guide for the E4991B which shows the ordering information.

構成ガイド 2018-11-27

E4991B Impedance Analyzer - Data Sheet
This is the technical specification for the E4991B The E4991B impedance analyzer supports accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic.

データシート 2018-11-22

PDF PDF 8.43 MB
E4991B Impedance Analyzer - Brochure
This brochure introduces overview and key features of the E4991B Impedance analyzer. The E4991B provide the best performance in the industry and three frequency options (1 GHz to 500M/1 G/3 GHz).

ブローシャ 2018-11-22

PDF PDF 6.61 MB
E4990A Impedance Analyzer 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz - Configuration Guide
This is the configuration guide for the E4990A which shows the ordering information.

構成ガイド 2018-11-19

近傍界用ノイズ抑制シート評価システム トランスミッションアッテネーションパワーレシオ測定システム
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2018-04-27

Near-Field Noise Suppression Sheet Evaluation System Transmission Attenuation Power Ratio Measuremen
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2018-04-27

高周波インピーダンス測定システム
株式会社東陽テクニカ

ソリューション概要 2018-04-13

E5061B Network Analyzer - Data Sheet
This literature is a data sheet of the E5061B. It describes the technical specifications of the E5061B.

データシート 2018-03-29

E5061B / E5063A Security Features
Describes how to use the E5061B / E5063A security features to protect and remove classified proprietary information stored or displayed in the instrument.

リファレンス・ガイド 2018-03-20

PDF PDF 419 KB
Performing Impedance Analysis with the E5061B ENA Vector Network Analyzer - Application Note
This application note describes five common impedance analysis approaches used with impedance analyzers and network analyzers. It also describes how and when to use the E5061B for impedance analysis.

アプリケーション・ノート 2018-03-02

PDF PDF 2.10 MB
~325GHz Lens Antenna Method, Diagonal incidence type Wave Absorber, Return Loss Measurement System
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2018-02-22

18-140GHz Sheet, Ultra-thin Sheet Permittivity and Dielectric Loss Tangent Measurement System
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2018-01-22

開放型共振器法 ミリ波・マイクロ波用 比誘電率/tanδ測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2018-01-22

100kHz 〜 20GHz 磁性体特性(透磁率μr'他) 測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2018-01-22

共振法 ストリップラインタイプ フィルム、シート 比誘電率/tanδ 測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2018-01-22

2.6GHz-325GHz レンズアンテナ方式 斜入射タイプ 電波吸収材料 反射減衰量 測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2018-01-22

2.6-110GHz, Frequency change method, Dk/Df Measurement for Radar cover/Emblem for Automotive
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2018-01-22

Resonance Method Strip Line Type, Film, Permittivity and Dielectric Loss Tangent Measurement System
Keycom Corp.

ソリューション概要 2018-01-22

周波数変化法 フリースペースタイプ 比誘電率/tanδ 透過減衰量、電波吸収率 測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2018-01-22

From 100kHz to 20GHz Magnetic Property Characteristic(permeability µr' and others)Measurement System
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2018-01-22

E5061B Installation Guide
The installation guide provides start up setup information when you use the E5061B for the first time and troubleshooting information when the Windows cannot be boot up.

インストール・マニュアル 2017-12-18

PDF PDF 1.84 MB
E4990A Impedance Analyzer - Data Sheet
This is the technical specification for the E4990A The E4990A impedance analyzer supports accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic.

データシート 2017-09-14

Drive Down the Cost of Test Using the ENA Series Vector Network Analyzers - Application Note
Discussion of the contributions of the Keysight ENA series vector network analyzer to drive down the cost of test in production lines. Including an in depth analysis of the total cost of ownership.

アプリケーション・ノート 2017-07-05

PDF PDF 2.47 MB
E4991B Impedance Analyzer PDF Help (For Firmware Rev. A.01.0x)
Printable PDF version of the E4991B help. Use this version to print out a hardcopy of the help contents.

ヘルプ・ファイル 2017-06-29

PDF PDF 28.60 MB
ネットワーク・アナライザ Selection Guide
Keysightのネットワーク・アナライザは、増幅器、ミキサ、周波数コンバータなどのアクティブ・コンポーネントの評価/テストに使用できます

セレクション・ガイド 2017-06-02

1 2 3 4 5 次へ

関連する業種&テクノロジー