検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

89400シリーズ ベクトル・シグナル・アナライザ

Keysight 89400ベクトル・シグナル・アナライザは、タイム・ドメイン、周波数ドメインおよび変調ドメインの各解析を統合することで、時間とともに変化する複雑な信号を優れた手法で測定することができます。最先端のディジタイジングおよび信号処理技術によって、ディジタル変調解析、AM/FM/PM復調、ベクトル・スペクトラム解析およびタイム・ゲーティッド・スペクトラム解析などの複雑な信号解析を実行できます。タイム・ドメインと周波数ドメインの測定を同時に測定・表示できるため、生産性と使いやすさが向上しています。

時間とともに変化する複雑な信号には、バースト信号、パルス信号、トランジェント信号、ホッピング信号、アナログ/ディジタル変調信号などがあります。これらの信号はRF通信、ビデオ放送衛星、レーダ、ソナー、超音波イメージングなどの各システムによく使用されており、システムの設計、製造およびモニタリングにおいて評価する必要があります。これらの複雑な信号で必要となる、パワー、周波数、変調測定にはベクトル・シグナル・アナライザが最適です。

  • 89441A-AYH ディジタル・ビデオ・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 89441A-AYH ディジタル・ビデオ・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    89441A-AYH ディジタル・ビデオ・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight89400ベクトル・シグナル・アナライザは、TV放送システムとケーブルTVシステム...

  • 89410A ベクトル・シグナル・アナライザ、W-CDMA機能、DC - 10MHz [販売・サポート終了製品] 89410A ベクトル・シグナル・アナライザ、W-CDMA機能、DC - 10MHz [販売・サポート終了製品] 

    89410A ベクトル・シグナル・アナライザ、W-CDMA機能、DC - 10MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89410Aは、DC - 10MHzの周波数レンジをカバーし、オプションでセカンド・チャネルを追加できます。

  • 89411A ダウンコンバータ、21.4MHz [販売・サポート終了製品] 89411A ダウンコンバータ、21.4MHz [販売・サポート終了製品] 

    89411A ダウンコンバータ、21.4MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89411A IFダウンコンバータは、89410Aと併用することで、RFおよびマイクロ波での狭帯域ベクトル信号解析を実行できます。

  • 89441A ベクトル・シグナル・アナライザ、W-CDMA機能、DC - 2.65GHz [販売・サポート終了製品] 89441A ベクトル・シグナル・アナライザ、W-CDMA機能、DC - 2.65GHz [販売・サポート終了製品] 

    89441A ベクトル・シグナル・アナライザ、W-CDMA機能、DC - 2.65GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89441Aは、スカラおよびベクトル解析モードで、RF周波数DC - 2.65GHzにわたるベースバンドをカバーします。

  • 89441V VSB/QAMシグナル・アナライザ、DC - 2650MHz [販売・サポート終了製品] 89441V VSB/QAMシグナル・アナライザ、DC - 2650MHz [販売・サポート終了製品] 

    89441V VSB/QAMシグナル・アナライザ、DC - 2650MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89441V VSB/QAMシグナル・アナライザは、ディジタル・ビデオ変調トランスミッタをテストするための4種類の測定器 -- 復調レシーバ、スペクトラム・アナライザ...

  • 89450A DMCA無線テスト・パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 89450A DMCA無線テスト・パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    89450A DMCA無線テスト・パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89450A DMCA(ディジタル・マルチ・チャネル接続)パーソナリティを使用することで、M16QAM信号の「ワンボタン」テストと変調解析...

  • 89451A 無線テスト・パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 89451A 無線テスト・パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    89451A 無線テスト・パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89451Aパーソナリティは、NADC、PDC、PHS、およびユーザ定義システムのテストを簡単にセットアップして実行する...