検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8757システムのアクセサリ

この製品は販売完了しております。8757Dのサポート期間は2016年1月1日までです。

8757Dのアクセサリ製品は、2014年11月30日まで引き続き注文可能です。アクセサリのサポート期間は2016年1月1日までです。

後継製品としては、ENA、ENA-L、PNA-Lシリーズ・ネットワーク・アナライザと、FieldFox RFハンドヘルドRFアナライザをお勧めします。

Keysightスカラ・ネットワーク・アナライザ・システムを使用すれば、挿入損失、利得、リターンロス、SWR、パワー・レベルを高速かつ高確度で測定できます。

  • 85025A 検波器、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 85025A 検波器、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 

    85025A 検波器、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85025Aは、8757Dスカラ・ネットワーク・アナライザ専用の検波器です。8756および8755アナライザでは使用できません。

  • 85025B 検波器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 85025B 検波器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    85025B 検波器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    85025B検波器は、Keysight 8757Dスカラ・ネットワーク・アナライザ専用の製品で、8756および8755との互換性はありません。85025Bは、変調(AC)...

  • 85025C 導波管検波器アダプタ、最大110GHz [販売・サポート終了製品] 85025C 導波管検波器アダプタ、最大110GHz [販売・サポート終了製品] 

    85025C 導波管検波器アダプタ、最大110GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85025C導波管検波器アダプタは、最大110GHzまでの周波数レンジを提供します。

  • 85025D 同軸検波器、AC/DC、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 85025D 同軸検波器、AC/DC、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 

    85025D 同軸検波器、AC/DC、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85025Dは、8757Dスカラ・ネットワーク・アナライザ専用の検波器です。8756および8755アナライザでは使用できません。

  • 85025E 同軸検波器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 85025E 同軸検波器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    85025E 同軸検波器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85025E検波器は、Keysight 8757Dスカラ・ネットワーク・アナライザ専用の製品で、Keysight8756および8755との互換性はありません。

  • 85037A 高精度検波器、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 85037A 高精度検波器、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 

    85037A 高精度検波器、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品]

    85037A高精度検波器は、Keysight 8757Dスカラ・ネットワーク・アナライザ専用の製品で、ACとDCのどちらの検波モードでも使用できます。

  • 85037B 高精度検波器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 85037B 高精度検波器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    85037B 高精度検波器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    85037B高精度検波器は、8757Dスカラ・ネットワーク・アナライザ専用の製品で、ACとDCのどちらの検波モードでも使用できます。

  • Q85026A 導波管ディテクタ、33GHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] Q85026A 導波管ディテクタ、33GHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 

    Q85026A 導波管ディテクタ、33GHz - 50GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight Q85026A導波管ディテクタは、33?50GHzの周波数レンジを持ち、Keysight 8757のACまたはDC検波モードでのみ使用できます。

  • R85026A WR-28導波管検波器、26.5GHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] R85026A WR-28導波管検波器、26.5GHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] 

    R85026A WR-28導波管検波器、26.5GHz - 40GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight R85026Aは、Keysight8757ネットワーク・アナライザ専用の導波管検波器で、周波数レンジ26.5-40GHzを備え、ACおよびDCいずれの検波モードでも使用できます。

  • U85026A WR-19導波管検波器、40GHz-60GHz [販売・サポート終了製品] U85026A WR-19導波管検波器、40GHz-60GHz [販売・サポート終了製品] 

    U85026A WR-19導波管検波器、40GHz-60GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight U85026Aは、Keysight 8757ネットワーク・アナライザ専用の導波管検波器で、周波数レンジ40-60GHzを備え、ACおよびDCいずれの検波モードでも使用できます。

  • 85027A 方向性ブリッジ、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 85027A 方向性ブリッジ、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 

    85027A 方向性ブリッジ、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85027A方向性ブリッジは、Keysight 8757のACまたはDC検波モードで、あるいはKeysight8756または8755のAC検波モードで動作するよう設計されています。

  • 85027B 方向性ブリッジ、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 85027B 方向性ブリッジ、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    85027B 方向性ブリッジ、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85027B方向性ブリッジは、Keysight 8757のACまたはDC検波モードで、あるいはKeysight8756または8755のAC検波モード...

  • 85027C 方向性ブリッジ、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 85027C 方向性ブリッジ、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 

    85027C 方向性ブリッジ、10MHz - 18GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85027C方向性ブリッジは、Keysight 8757のACおよびDC検波モード、および8756/8755のAC検波モードで使用できます。本製品は優れた方向性...

  • 85027E 方向性ブリッジ、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 85027E 方向性ブリッジ、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    85027E 方向性ブリッジ、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85027E方向性ブリッジは、Keysight 8757のACまたはDC検波モードで、あるいはKeysight8756または8755のAC検波モードで動作するよう設計されています。

  • 85027D 方向性ブリッジ、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 85027D 方向性ブリッジ、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 

    85027D 方向性ブリッジ、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85027D方向性ブリッジは、Keysight 8757のACおよびDC検波モード、および8756/8755のAC検波モードで使用できます。

  • 11679A 延長ケーブル、7.6m [販売・サポート終了製品] 11679A 延長ケーブル、7.6m [販売・サポート終了製品] 

    11679A 延長ケーブル、7.6m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11679Aは7.6 mのケーブルであり、スカラ・ネットワーク・アナライザとディテクタまたはブリッジとの間の距離を、性能...

  • 11679B 延長ケーブル、61m [販売・サポート終了製品] 11679B 延長ケーブル、61m [販売・サポート終了製品] 

    11679B 延長ケーブル、61m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11679Bは61mのケーブルであり、スカラ・ネットワーク・アナライザとディテクタまたはブリッジとの間の距離を、性能...

  • 85022A システム・ケーブル・キット [販売・サポート終了製品] 85022A システム・ケーブル・キット [販売・サポート終了製品] 

    85022A システム・ケーブル・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85022Aには、Keysight掃引発振器(Keysight 8360シリーズ、Keysight 83750、またはKeysight 83751シンセサイズド・スイーパ)、HPシリーズ・コンピュータ、およびプリンタを、Keysight 8757スカラ・ネットワーク・アナライザに接続するため...