検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8753 ネットワーク・アナライザ・ファミリ、30kHz~6GHz

販売終了のお知らせ: Keysight 8753 RF ネットワーク・アナライザが2006年10月31日に販売終了となります。製品サポートは2011年11月1日までとなります。

代替え製品としてKeysight ENA/PNA-Lシリーズ・ネットワーク・アナライザを推奨しています。ENA/PNA-Lシリーズは、研究開発での評価および製造テストにおいて高速RFコンポーネント測定が可能です。

【お得なトレード・アップ情報!】
8753ES/ETシリーズからENAシリーズへの買い替えをご検討のお客様には、大変お得な「トレードアップ・プログラム」をご用意しています。これはお手持ちの測定器を下取りさせていただくもので、例えば8753ESは約222万円以上(6月現在)で下取りが可能です。8753ES/ET各モデルの場合、ENAシリーズご購入台数よりも多くの8753ES/ETの下取りも可能です。オプション構成や時間の経過により下取り査定額は変化しますので、詳細はお問合せください。

新しいモデルへの移行とコード互換性に関する情報

300kHz~8.5GHz(2/3/4ポート・モデル) ENAシリーズ

「トレードアップ・プログラム」のご提案
8753ES/ETシリーズ、高額にて下取/買取いたします。 詳細はこちら