検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8590シリーズ スペクトラム・アナライザ

Keysight 8590シリーズはすでに販売終了となっております。8594Qは、2001年11月1日に販売が終了しています。残りの859xEモデルと関連アクセサリについては、2002年8月1日に販売終了となりました。終了日以降は、これらの製品の購入はできませんが、弊社では、販売終了日から向こう5年間、交換部品や後付けキットだけでなく、修理・校正サービスの提供を引き続き行う予定です。

次の2つの製品については、この時点では販売終了とはなりません:
8591CケーブルTVアナライザ
85902Aバースト・キャリア・トリガ

弊社では、お客様のスペクトラム解析に対するニーズに合わせて、優れた代替製品を各種ご用意しています。不明点がございましたら計測お客様窓口までお問い合わせください。

  • 8590シリーズ スペクトラム・アナライザ用 メジャメント・パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 8590シリーズ スペクトラム・アナライザ用 メジャメント・パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    8590シリーズ スペクトラム・アナライザ用 メジャメント・パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    8590シリーズ スペクトラム・アナライザ用のメジャメント・パーソナリティは、様々な測定機能を追加します。

  • 8591C CATVアナライザ、1 MHz~1.8 GHz [販売・サポート終了製品] 8591C CATVアナライザ、1 MHz~1.8 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8591C CATVアナライザ、1 MHz~1.8 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight Technologiesは、販売終了後5年間、修理/校正サービスとスペア部品の提供を継続します。また、再生品の8591Cの販売と、限定された数のアップグレード・オプションおよびDLPの提供も継続します。

  • 8591E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9kHz-1.8GHz [販売・サポート終了製品] 8591E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9kHz-1.8GHz [販売・サポート終了製品] 

    8591E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9kHz-1.8GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8591Eは、お客様の測定ニーズに対応できる性能、機能、およびオプション機能を揃えた、使いやすいRFスペクトラム...

  • 8591EM EMCアナライザ、9kHz - 1.8GHz [販売・サポート終了製品] 8591EM EMCアナライザ、9kHz - 1.8GHz [販売・サポート終了製品] 

    8591EM EMCアナライザ、9kHz - 1.8GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8591EMは、放射性および伝導性のEMIエミッションを検出、測定、レポート化する、スタンドアローンの自動EMC予備試験...

  • 8592L ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~22/26.5 GHz [販売・サポート終了製品] 8592L ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~22/26.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8592L ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~22/26.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8592Lは、低コストでフル機能の周波数確度の高いマイクロ波スペクトラム・アナライザであり、汎用測定のニーズに応えるように設計されています。200種類以上の内蔵機能を使いやすいインタフェースから利用できます。

  • 8593E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz - 22 GHz [販売・サポート終了製品] 8593E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz - 22 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8593E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz - 22 GHz [販売・サポート終了製品]

    (後継機種はESA-Eシリーズの E4407Bです。販売終了製品、サポート情報のみ。) Keysight 8593Eは使いやすいマイクロ波スペクトラム・アナライザで、測定ニーズに応じた広範囲の性能、機能、オプション機能を...

  • 8593EM EMCアナライザ、9kHz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 8593EM EMCアナライザ、9kHz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 

    8593EM EMCアナライザ、9kHz - 22GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8593EMは、放射性および伝導性のEMIエミッションを検出、測定、レポート化する、スタンドアローンの自動EMC予備試験用のアナライザです。

  • 8594E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9kHz-2.9GHz [販売・サポート終了製品] 8594E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9kHz-2.9GHz [販売・サポート終了製品] 

    8594E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9kHz-2.9GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8594Eは、お客様の測定ニーズに対応できる性能、機能、およびオプション機能を揃えた、使いやすいRFスペクトラム...

  • 8594EM EMCアナライザ、9kHz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 8594EM EMCアナライザ、9kHz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 

    8594EM EMCアナライザ、9kHz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8594EMは、放射性および伝導性のEMIエミッションを検出、測定、レポート化する、スタンドアローンの自動EMC予備試験用のアナライザです。

  • 8594L ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~2.9 GHz [販売・サポート終了製品] 8594L ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~2.9 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8594L ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~2.9 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8594Lは、低コストでフル機能の周波数確度の高いRFスペクトラム・アナライザで、汎用測定のニーズに応えるように設計されています。200種類以上の内蔵機能を使いやすいインタフェースから利用できます。

  • 8594Q QAMアナライザ、9 kHz~2.9 GHz [販売・サポート終了製品] 8594Q QAMアナライザ、9 kHz~2.9 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8594Q QAMアナライザ、9 kHz~2.9 GHz [販売・サポート終了製品]

    デジタル・サービスの導入を計画しているCATVネットワーク・プロバイダは、競争に打ち勝つために新しいサービスをすばやく展開する必要に迫られています。積極的な導入スケジュールを実現するには、クオリティ・オブ・サービスを高速に検証できるテスト機器が必要です。

  • 8595E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz - 6.5 GHz [販売・サポート終了製品] 8595E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz - 6.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8595E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz - 6.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    (後継機種はESA-Eシリーズの E4404Bです。販売終了製品、サポート情報のみ。) Keysight 8595Eは使いやすいRFスペクトラム・アナライザで、測定ニーズに応じた広範囲の性能、機能、オプション機能を提供します。

  • 8595EM EMCアナライザ、9kHz - 6.5GHz [販売・サポート終了製品] 8595EM EMCアナライザ、9kHz - 6.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    8595EM EMCアナライザ、9kHz - 6.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8595EMは、放射性および伝導性のEMIエミッションを検出、測定、レポート化する、スタンドアローンの自動EMC予備試験用のアナライザです。

  • 8596E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz - 12.8 GHz [販売・サポート終了製品] 8596E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz - 12.8 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8596E ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz - 12.8 GHz [販売・サポート終了製品]

    (後継機種はESA-Eシリーズの E4405Bです。販売終了製品、サポート情報のみ。) Keysight 8596Eは使いやすいマイクロ波スペクトラム・アナライザで、測定ニーズに応じた広範囲の性能、機能、オプション機能を提供します。

  • 8596EM EMCアナライザ、9kHz - 12.8GHz [販売・サポート終了製品] 8596EM EMCアナライザ、9kHz - 12.8GHz [販売・サポート終了製品] 

    8596EM EMCアナライザ、9kHz - 12.8GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8596EMは、放射性および伝導性のEMIエミッションを検出、測定、レポート化する、スタンドアローンの自動EMC予備試験用のアナライザです。

  • 8590L ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~1.8 GHz [販売・サポート終了製品] 8590L ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~1.8 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8590L ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~1.8 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8590Lは、低コストでフル機能の周波数確度の高いRFスペクトラム・アナライザであり、汎用測定のニーズに応えるように設計されています。200種類以上の内蔵機能を使いやすいインタフェースから利用できます。