検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8590シリーズ スペクトラム・アナライザ用 メジャメント・パーソナリティ

8590シリーズ スペクトラム・アナライザ用のメジャメント・パーソナリティは、様々な測定機能を追加します。

  • 11770A リンク測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 11770A リンク測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    11770A リンク測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11770Aリンク測定パーソナリティは、8590Eシリーズ・スペクトラム・アナライザのオプション111と組み合わせること...

  • 85713A ディジタル無線測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85713A ディジタル無線測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85713A ディジタル無線測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85713Aは、マイクロ波スペクトラム・アナライザ用の測定パーソナリティで、米国、英国、ドイツの各ディジタル無線仕様テスト用の、5つの主要政府機関のマスクを備えています。

  • 85714A スカラ測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85714A スカラ測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85714A スカラ測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85714Aスカラ測定パーソナリティを、8590シリーズ・スペクトラム・アナライザおよびアナライザ内蔵のトラッキング・ジェネレータと組み合わせることで...

  • 85715B GSM900測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85715B GSM900測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85715B GSM900測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85715B測定パーソナリティは、GSM 11.10(移動)およびGSM 11.21(基地局)勧告が定める、すべてのSM900トランスミッタ・テストを実現します。

  • 85717A CT2-CAI測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85717A CT2-CAI測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85717A CT2-CAI測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85717A測定パーソナリティは、コモン・エア・インタフェースを使用する第2世代コードレス電話に対して、MPT 1375、I-ETS 300-131仕様に準拠したすべてのトランスミッタ測定を実現します。

  • 85718B NADC-TDMA測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85718B NADC-TDMA測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85718B NADC-TDMA測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85718Bは、EIA/TIA IS-54およびIS-136規格に基づいた、北米デュアルモード・セルラ(NADC)およびIS-136無線システム用の時分割多元接続(TDMA)トランスミッタ・テストを簡単に実行できる

  • 85719A 雑音指数測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85719A 雑音指数測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85719A 雑音指数測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85719A雑音指数測定パーソナリティを、Keysight 8590シリーズのスペクトラム・アナライザおよびサポート・オプション/アクセサリと併用すること...

  • 85720C PDC測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85720C PDC測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85720C PDC測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85720Cは、パーソナル・ディジタル・セルラ(PDC)時分割多元接続(TDMA)無線システム用のトランスミッタ・テストを実現します。本パーソナリティでは...

  • 85721A CATV測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85721A CATV測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85721A CATV測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85721A測定パーソナリティを使用することで、NTSC、PAL、SECAMフォーマット信号に対する無妨害性能証明測定用に、8591C/8590 Eシリーズ・スペクトラム・アナライザをカスタマイズできます。

  • 85722B DCS1800/PCS1900トランスミッタ測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85722B DCS1800/PCS1900トランスミッタ測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85722B DCS1800/PCS1900トランスミッタ測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85722B測定パーソナリティは、GSM 11.10(移動機)およびGSM 11.21(基地局)勧告が定める、すべてのDCS1800トランスミッタ・テストを実現します。GSMフェーズIIリミット仕様を採用し...

  • 85723A DECT測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85723A DECT測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85723A DECT測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85723A測定パーソナリティは、DECTパワー/周波数/タイミング/変調確度のテストを実現します。

  • 85724A TV放送測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85724A TV放送測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85724A TV放送測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85724A測定パーソナリティを使用することで、8591C CATVアナライザに、TV放送トランスミッタおよびリレー用のテスト/測定機能を追加できます。

  • 85725C CDMA測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85725C CDMA測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85725C CDMA測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    CDMA(コード分割多元接続)が現実化しました。CDMA機器の設計、製造、設置、保守を行うユーザのために、Keysight 8590 Eシリーズ・スペクトラム・アナライザ用の測定パーソナリティを提供します。

  • 85726B PHS測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85726B PHS測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85726B PHS測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85726B PHS測定パーソナリティを使用することで、RCR STD-28に準拠した、パーソナル・ハンディ・フォン・システム(PHS)の移動機/基地局トランスミッタのテストおよび測定を...

  • 85727A GSMマルチバンド測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85727A GSMマルチバンド測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85727A GSMマルチバンド測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85727Aは、GSM 11.10 (移動機)およびGSM 11.21 (基地局)勧告で仕様化されているすべてのGSM送信機試験を実行できます。