検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8510 スカラー・ネットワーク・アナライザ・システム[販売完了製品]、45 MHz~110 GHz

販売完了のお知らせ:これらの製品のサポート期間は、2009年4月1日までです。ご質問は、計測お客様窓口にお問い合わせください。 推奨の代替製品は、PNAシリーズ マイクロ波ネットワーク・アナライザです。

投資を保護するために、キーサイト・テクノロジーはこれらの製品を販売完了日から5年間サポートする予定です。 本製品のサポート期間は、2009年4月1日までです。

PNAシリーズは、3年以内で20/40/50/67 GHzをカバーするように拡張され、現在は、110 GHz用の新機能を提供しています。 その高い性能と柔軟性により、PNAシリーズは急速にネットワーク解析の新しい標準になりました。 そのため、20年近く提供してきた8510/8530シリーズのサービスを販売完了いたします。 販売完了には、関連モデル、アップグレード、ほとんどのアクセサリが含まれます。

対象システム:
8510C, 8510E, 8510SX, 85106D, 85107B, 85108A, 85108L, 8510XF, E7340A, E7350A, 8530A

対象テストセット:
8511A, 8511B, 8514B, 8515A, 8517B, 85110A, 85110L

対象信号源:
83621B, 83631B, 83651B

対象アップグレード:
85014B, 85103E, 85111B, E7346A, E7355A, E7357A, 85395C, 11575F, 85043C, 85103F, E7345A, E7347A, E7356A, 85395B, 85396A, 11575H

対象アクセサリ:
83601A, 85161B, E7342L, E7342R, E7352L, E7352R, U85104A, W85104A, 85105A, 85112A, 85370A, V85104A, Q85104A

お客様の電子計測ニーズに合う最適な推奨PNAシリーズシステム/サービスについては、8510/8530 to PNA Series selection guideを参照してください。

  • 8510SX マイクロ波ネットワーク・アナライザ 45MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 8510SX マイクロ波ネットワーク・アナライザ 45MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    8510SX マイクロ波ネットワーク・アナライザ 45MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8510SXマイクロ波Keysight 8510SXマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザは、Keysight 8510Cベクトル・ネットワーク・アナライザ、 26.5GHz Sパラメータ・テスト・セット、26.5GHzシンセサイズド・スイーパ、3.5mm測定アクセサリのフル・セットで構成される完全なシステムです。

  • 85107B マイクロ波ネットワーク・アナライザ、45MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 85107B マイクロ波ネットワーク・アナライザ、45MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 

    85107B マイクロ波ネットワーク・アナライザ、45MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85107B マイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザは、Keysight 8510C ベクトル・ネットワーク・アナライザ、50GHz Sパラメータ・テスト・セット、50GHzシンセサイズド・スイーパ、および2.4mm測定用アクセサリで構成されるシステムです。

  • E7350A シングル接続、シングル掃引ネットワーク・アナライザ・システム 45MHz - 110GHz [販売・サポート終了製品] E7350A シングル接続、シングル掃引ネットワーク・アナライザ・システム 45MHz - 110GHz [販売・サポート終了製品] 

    E7350A シングル接続、シングル掃引ネットワーク・アナライザ・システム 45MHz - 110GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8510Cシステムは、簡単な構成でミリ波周波数帯での測定を可能にします。

  • 8510シリーズ 同軸測定セット (ベクトル・ネットワーク・アナライザ) [販売終了製品] 8510シリーズ 同軸測定セット (ベクトル・ネットワーク・アナライザ) [販売終了製品] 

    8510シリーズ 同軸測定セット (ベクトル・ネットワーク・アナライザ) [販売終了製品]

    広い周波数範囲において、アクティブ・パッシブ両方のネットワーク伝達関数を測定するベクトル・ネットワーク・アナライザです。システムのテストセットは測定周波数レンジによって決定され...

  • 8510シリーズ ミリ波 システム・コンポーネント [販売終了製品] 8510シリーズ ミリ波 システム・コンポーネント [販売終了製品] 

    8510シリーズ ミリ波 システム・コンポーネント [販売終了製品]

    測定要求に合った、8510シリーズ ミリ波ネットワーク・アナライザ・ソリューションを構成して下さい。

  • 8510 ベクトル・ネットワーク・アナライザ用 RFソース [販売終了製品] 8510 ベクトル・ネットワーク・アナライザ用 RFソース [販売終了製品] 

    8510 ベクトル・ネットワーク・アナライザ用 RFソース [販売終了製品]

    8510 と共に使うRFソースとして推奨する、シンセサイズド・スイーパです。

  • 85043C ラックマウント・システム・キット [販売・サポート終了製品] 85043C ラックマウント・システム・キット [販売・サポート終了製品] 

    85043C ラックマウント・システム・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85043Cラックマウント・システム・キットは、ラックに固定された状態で、高さ128mm、幅60cm、奥行80cmの製品です。

  • 85106D ミリ波ネットワーク・アナライザ 33GHz - 110GHz [販売・サポート終了製品] 85106D ミリ波ネットワーク・アナライザ 33GHz - 110GHz [販売・サポート終了製品] 

    85106D ミリ波ネットワーク・アナライザ 33GHz - 110GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85106Dミリ波ネットワーク・アナライザ・サブシステムは、Keysight 8510Cネットワーク・アナライザ、Keysight 85105Aミリ波コントローラ、Keysight 83621Bシンセサイズド信号源(RF)およびKeysight 83621Bシンセサイズド信号源(LO)で構成...

  • 85108A パルスドRFネットワーク・アナライザ・システム、2GHz-20GHz [販売・サポート終了製品] 85108A パルスドRFネットワーク・アナライザ・システム、2GHz-20GHz [販売・サポート終了製品] 

    85108A パルスドRFネットワーク・アナライザ・システム、2GHz-20GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85108AパルスドRFネットワーク・アナライザは、2-20GHzの範囲のパルスドRF測定に必要な測定機能をすべて備えた、工場組み込みシステムです。

  • 85108L パルスドRFネットワーク・アナライザ・システム、45MHz-2GHz [販売・サポート終了製品] 85108L パルスドRFネットワーク・アナライザ・システム、45MHz-2GHz [販売・サポート終了製品] 

    85108L パルスドRFネットワーク・アナライザ・システム、45MHz-2GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85108LパルスドRFネットワーク・アナライザは、45MHz-2.3GHzの範囲のパルスドRF測定に必要な測定機能をすべてを備えた、工場組み込みシステムです。

  • 8510C ベクトル・ネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 8510C ベクトル・ネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    8510C ベクトル・ネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8510C ベクトル・ネットワーク・アナライザは、優れた確度と操作性をもち、2.4mmの同軸で 45MHz - 50GHz、1.85mmの同軸で 4MHz - 65GHz、導波管の帯域で 33GHz - 110GHzの広範囲の測定が可能です。

  • 8510E マイクロ波ネットワーク・アナライザ 45MHz - 20GHz [販売・サポート終了製品] 8510E マイクロ波ネットワーク・アナライザ 45MHz - 20GHz [販売・サポート終了製品] 

    8510E マイクロ波ネットワーク・アナライザ 45MHz - 20GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8510Eマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザは、ラックには組まれていませんが、Keysight 8510Cベクトル・ネットワーク・アナライザ、20GHz Sパラメータ・テスト・セット、20GHzシンセサイズド・スイーパ、3.5mm測定アクセサリのフル・セットで構成される完全なシステムとなっています。

  • 85161B 自動測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 85161B 自動測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    85161B 自動測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    85161B自動測定ソフトウェアは、Keysight 8510Cおよび8510Bネットワーク・アナライザ用の、自動測定ソフトウェアです。コンピュータには、2MB RAMとBASIC 5.0が必要です。

  • E7340A シングル接続、シングル掃引ネットワーク・アナライザ・システム、45MHz - 85GHz [販売・サポート終了製品] E7340A シングル接続、シングル掃引ネットワーク・アナライザ・システム、45MHz - 85GHz [販売・サポート終了製品] 

    E7340A シングル接続、シングル掃引ネットワーク・アナライザ・システム、45MHz - 85GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8510XFシステム(Keysight E7340A)は85GHzまでの広帯域デバイスを、同軸(1.0mm)またはオン・ウエハで、完全校正、シングル掃引により測定します。