検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ファンクション・ジェネレータ / 任意波形発生器

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Keysightは、世界No.1のファンクション・ジェネレータ・メーカです。
その理由は?必要な信号を発生させるための製品を豊富に取り揃えているからです。

10 ~ 500 MHz • 1チャネル / 2チャネル • 最高 1.25 G サンプル/s のサンプリング・レート • 10 ~ 16 ビットの分解能

新クラス最小のジッタおよび全高調波歪み。

製品の比較/一覧 (15)

製品の検索

関連ソフトウェア製品

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink コネクティビティ・ソフトウェア 

    IntuiLink コネクティビティ・ソフトウェア

    Keysight IntuiLinkは、電子計測器のデータをPCアプリケーションにリンクする無料のコネクティビティ・ソフトウェアです。Intuilink VNAは積極的にサポートされておらず、現状のままで提供されています。機能は保証されていません。

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア 

    33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア

    BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available オシロスコープ 

    オシロスコープ

    キーサイトのオシロスコープ・ソリューション。アナログ/デジタル・オシロスコープ、ポータブル、広帯域/大容量メモリ・オシロスコープ・ソリューション、プローブとアクセサリ

  • No image available デジタル・マルチメータ / 電圧計 

    デジタル・マルチメータ / 電圧計

    比較:4桁~8½桁のデジタル・マルチメータ(DMM)ベンチトップ/システム製品測定速度(回/秒)が最高100,000のモジュラ/ハンドヘルドDMM

  • No image available DC電源 

    DC電源

    電源の概要: 単出力/マルチ出力DC電源、システム用電源、太陽電池アレイシミュレータ。キーサイトは、ニーズに応じたDC電源を提供します。

  • No image available 周波数カウンタ製品 

    周波数カウンタ製品

    Keysightの周波数カウンタ製品には、RF、ユニバーサル、マイクロ波周波数カウンタ製品、タイム-デジタル・コンバータが含まれています。

  • No image available パルス・パターン・ジェネレータ 

    パルス・パターン・ジェネレータ

    パルス・ジェネレータ、パターン・ジェネレータ、データ・ジェネレータ、遷移時間コンバータ

  • U3000A Education Kit U3000A 電子測定器トレーニング・キット [販売終了製品] 

    U3000A 電子測定器トレーニング・キット [販売終了製品]

    U3000A電子測定器トレーニング・キットは、さまざまなアプリケーションをシミュレートできるスタンドアロンのトレーニング・ボードです。

アクセサリ

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品] 

    82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品]

    Keysight 82350は、5V PCIベースPC用の高性能のIEEE-488インタフェースとソフトウェアです。

  • Agilent E5810A Product Photograph E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ 

    E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ

    • GPIB/USB/RS-232C測定器のリモート・アクセスおよびリモート制御をLAN経由でワンボックス・ソリューションで実現
    • 最高1.2 MB/sの高速なGPIB転送速度
    • 1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/イーサネット接続のサポート
    • 設定用のパスワードで保護されたWebインタフェース

  • Agilent E5810A Product Photograph E5810A LAN/GPIBゲートウェイ [販売終了製品] 

    E5810A LAN/GPIBゲートウェイ [販売終了製品]

    E5810A LAN/GPIBゲートウェイを使用すれば、GPIB測定器への標準LAN経由でのリモート・アクセス/制御が可能です。

  • Agilent 34131A Product Photograph 34131A 基本測定器用トランジット・ケース 

    34131A 基本測定器用トランジット・ケース

    34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で...

  • 34190A Rackmount Kit 34190A ラック・マウント・キット 

    34190A ラック・マウント・キット

    Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計...

  • 82357B Product Photograph 82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

    82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

    82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。

  • Agilent 34162A Accessory Pouch 34162A Accessory Pouch 

    34162A Accessory Pouch

    The Keysight 34162A is an accessory pouch for 33210A, 33220A, 34405A, 34410A and 34411A.

ファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器 [販売終了製品]
販売終了したファンクション・ジェネレータ、任意波形発生器の製品情報です。