ファンクションジェネレーター/任意波形発生器
革新的な波形発生器
Keysight 33500B/33600Aシリーズ波形発生器は、独自のTrueformテクノロジーを採用していて、前世代のDDSジェネレーターと比べて機能、忠実度、柔軟性に優れています。
高調波歪みの低減
ノイズや余分な信号が生じないクリーンなスプリアスフリー信号。波形発生器ではなくデザインの特性を測定で確認可能。
ジッタの削減
極めて正確に信号を表示できる、非常に低い位相雑音。
可変帯域幅雑音
内蔵のノイズ発生器の帯域幅を調整して、信号の周波数成分を制御可能。
波形加算/合成機能
信号にノイズを簡単に追加でき、1チャネルのみでマージンテストや歪みテストが可能。2チャネルの発生器を使用しなくてもデュアルトーンのマルチ周波数信号を作成可能。2チャネルモデルでは、最大4つの信号の加算/合成が可能。
BenchVueソフトウェアを使用可能:プログラミングを行わなくても、PCと測定器を使用してさまざまな測定が可能。波形発生器の直観的な制御、自動テストの作成、カスタム波形のデザインが可能。
ファンクションジェネレーターの検索
-
33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 (1)
33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載
- 20 MHz周波数レンジ
- 1チャネル
- 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
-
30 MHzへのアップグレードが簡単
-
33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 (1)
33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載
- 20 MHz周波数レンジ
- 2チャネル
- 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
- 30 MHzへのアップグレードが簡単
-
33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル (1)
33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル
- 120 MHz周波数レンジ
- 1チャネル
- 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
- 1チャネルあたり64 Mサンプル(オプション)
-
GPIBインタフェース(オプション)
-
33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル (1)
33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル
- 120 MHz周波数レンジ
- 2チャネル
- 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
- 1チャネルあたり64 Mサンプル(オプション)
-
GPIBインタフェース(オプション)
-
33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ (1)
33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ
Keysight 33210Aは、ダイレクト・パススルー・モードで、50 Vppまでのファンクション/任意波形発生器の増幅に対応する、外部出力増幅器です。
-
33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz (1)
33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz
Keysight 33210Aは、10 MHzのファンクション/任意波形発生器です。オプションで8 Kポイントの任意波形を出力統合できます。また、AM、FM、PWM変調機能、掃引およびバースト・モード、グラフィック表示も備えています。
ファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器 [販売終了製品]
販売終了したファンクション・ジェネレータ、任意波形発生器の製品情報です。