検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ファンクションジェネレーター/任意波形発生器

革新的な波形発生器

Keysight 33500B/33600Aシリーズ波形発生器は、独自のTrueformテクノロジーを採用していて、前世代のDDSジェネレーターと比べて機能、忠実度、柔軟性に優れています。

高調波歪みの低減
ノイズや余分な信号が生じないクリーンなスプリアスフリー信号。波形発生器ではなくデザインの特性を測定で確認可能。

ジッタの削減
極めて正確に信号を表示できる、非常に低い位相雑音。

可変帯域幅雑音
内蔵のノイズ発生器の帯域幅を調整して、信号の周波数成分を制御可能。

波形加算/合成機能
信号にノイズを簡単に追加でき、1チャネルのみでマージンテストや歪みテストが可能。2チャネルの発生器を使用しなくてもデュアルトーンのマルチ周波数信号を作成可能。2チャネルモデルでは、最大4つの信号の加算/合成が可能。

BenchVueソフトウェアを使用可能:プログラミングを行わなくても、PCと測定器を使用してさまざまな測定が可能。波形発生器の直観的な制御、自動テストの作成、カスタム波形のデザインが可能。

すべてのファンクションジェネレーターの比較 (27)

ファンクションジェネレーターの検索

  • 高性能任意波形発生器 高性能任意波形発生器 (12) 

    高性能任意波形発生器

    • 優れた信号品質(プリディストーション)
    • 広い帯域幅
    • 高ビット数
    • PSGを備えた完全なシステム
    • 波形作成用の高性能ソフトウェア
       

  • 33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 (1) 

    33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードが簡単
       

  • 33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 (1) 

    33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードが簡単

  • 33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 (1) 

    33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート

  • 33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 (1) 

    33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート

  • 33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル 33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル (1) 

    33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル

    • 80 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 64 M任意波形メモリ(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)

  • 33612A 波形発生器、80 MHz、2チャネル 33612A 波形発生器、80 MHz、2チャネル (1) 

    33612A 波形発生器、80 MHz、2チャネル

    • 80 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 64 M任意波形メモリ(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • 33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル 33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル (1) 

    33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル

    • 120 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
    • 1チャネルあたり64 Mサンプル(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • 33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル 33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル (1) 

    33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル

    • 120 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
    • 1チャネルあたり64 Mサンプル(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • 33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ 33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ (1) 

    33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ

    Keysight 33210Aは、ダイレクト・パススルー・モードで、50 Vppまでのファンクション/任意波形発生器の増幅に対応する、外部出力増幅器です。

  • 33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz 33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz (1) 

    33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz

    Keysight 33210Aは、10 MHzのファンクション/任意波形発生器です。オプションで8 Kポイントの任意波形を出力統合できます。また、AM、FM、PWM変調機能、掃引およびバースト・モード、グラフィック表示も備えています。

ファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器 [販売終了製品]
販売終了したファンクション・ジェネレータ、任意波形発生器の製品情報です。