検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ファンクション・ジェネレータ / 任意波形発生器

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Keysightは、世界No.1のファンクション・ジェネレータ・メーカです。
その理由は?必要な信号を発生させるための製品を豊富に取り揃えているからです。

10 ~ 500 MHz • 1チャネル / 2チャネル • 最高 1.25 G サンプル/s のサンプリング・レート • 10 ~ 16 ビットの分解能

新クラス最小のジッタおよび全高調波歪み。

製品の比較/一覧 (26)

製品の検索

  • 高性能任意波形発生器 高性能任意波形発生器 (11) 

    高性能任意波形発生器

    • 優れた信号品質(プリディストーション)
    • 広い帯域幅
    • 高ビット数
    • PSGを備えた完全なシステム
    • 波形作成用の高性能ソフトウェア
       

  • 33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 (1) 

    33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードが簡単
       

  • 33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 (1) 

    33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードが簡単

  • 33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 (1) 

    33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート

  • 33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 (1) 

    33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート

  • 33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル 33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル (1) 

    33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル

    • 80 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 64 M任意波形メモリ(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)

  • 33612A 波形発生器、80 MHz、2チャネル 33612A 波形発生器、80 MHz、2チャネル (1) 

    33612A 波形発生器、80 MHz、2チャネル

    • 80 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 64 M任意波形メモリ(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • 33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル 33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル (1) 

    33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル

    • 120 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
    • 1チャネルあたり64 Mサンプル(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • 33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル 33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル (1) 

    33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル

    • 120 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
    • 1チャネルあたり64 Mサンプル(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • 33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ 33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ (1) 

    33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ

    Keysight 33210Aは、ダイレクト・パススルー・モードで、50 Vppまでのファンクション/任意波形発生器の増幅に対応する、外部出力増幅器です。

  • 33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz 33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz (1) 

    33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz

    Keysight 33210Aは、10 MHzのファンクション/任意波形発生器です。オプションで8 Kポイントの任意波形を出力統合できます。また、AM、FM、PWM変調機能、掃引およびバースト・モード、グラフィック表示も備えています。

ファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器 [販売終了製品]
販売終了したファンクション・ジェネレータ、任意波形発生器の製品情報です。