検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

フィルタ、リミッタ

リミッタは測定性能に及ぼす影響を最小限に押さえた状態で、スペクトラム・アナライザ、カウンタ等の機器の入力回路へのパワー・レベルが高くならないように保護します。

製品の比較/一覧 (8)

製品の検索

  • N9355B パワー・リミッタ、0.01~18 GHz N9355B パワー・リミッタ、0.01~18 GHz (1) 

    N9355B パワー・リミッタ、0.01~18 GHz

    N9355Bパワー・リミッタは、感度の高いRF/マイクロ波測定器やコンポーネントに対して、優れた広帯域入力パワー保護機能を提供します。

  • N9356B パワー・リミッタ、0.01~18 GHz N9356B パワー・リミッタ、0.01~18 GHz (1) 

    N9356B パワー・リミッタ、0.01~18 GHz

    Keysight N9356Bは、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、アンプといった精密RF/マイクロ波測定器やコンポーネントを過大RF入力、DCトランジェント、ESDから保護する広帯域パワー・リミッタです。

  • N9355C パワー・リミッタ、 0.01 ~ 26.5 GHz N9355C パワー・リミッタ、 0.01 ~ 26.5 GHz (1) 

    N9355C パワー・リミッタ、 0.01 ~ 26.5 GHz

    N9355C パワー・リミッタは、繊細なRF/マイクロ波の製品や部品の入力保護を目的としています。

  • N9356C パワー・リミッタ、0.01~26.5 GHz N9356C パワー・リミッタ、0.01~26.5 GHz (1) 

    N9356C パワー・リミッタ、0.01~26.5 GHz

    Keysight N9356Cは、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、アンプといった精密RF/マイクロ波測定器やコンポーネントを過大RF入力、DCトランジエント、ESDから保護する広帯域パワー・リミッタです。.

  • N9355F パワー・リミッタ、0.01~50 GHz N9355F パワー・リミッタ、0.01~50 GHz (1) 

    N9355F パワー・リミッタ、0.01~50 GHz

    パワー・リミッタ、0.01~50 GHz

  • 11930A パワー・リミッタ、DC to 6GHz、APC-7 11930A パワー・リミッタ、DC to 6GHz、APC-7 (1) 

    11930A パワー・リミッタ、DC to 6GHz、APC-7

    Keysight 11930A リミッタは、さまざまなRF/マイクロ波機器の入力を保護します。11930Aには、APC-7(7mm)コネクタが付いています...

  • 11930B パワー・リミッタ、5MHz - 6GHz、N型 11930B パワー・リミッタ、5MHz - 6GHz、N型 (1) 

    11930B パワー・リミッタ、5MHz - 6GHz、N型

    Keysight 11930Bリミッタは、各種のRF/マイクロ波機器に対する入力保護を実現します。リミッタの故障モードはオープン回路

  • 11867A RFリミッタ、10 Hz~1800 MHz 11867A RFリミッタ、10 Hz~1800 MHz (1) 

    11867A RFリミッタ、10 Hz~1800 MHz

    11867A RFリミッタは、最大10 Wの平均パワーと100 Wのピーク・パワーを反射します。