検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

周波数カウンタ製品

Keysightは、世界No.1の周波数カウンタ・メーカです。
その理由は?性能および信頼性に優れたさまざまな時間/周波数測定を実現できるからです。

新しい53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ(350 MHz)を紹介します。
速度、分解能、確度を初めとするさまざまな特長...詳細に関して以下の製品リンクを見てください。

製品の比較/一覧 (13)

製品の検索

関連ソフトウェア製品

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink コネクティビティ・ソフトウェア 

    IntuiLink コネクティビティ・ソフトウェア

    Keysight IntuiLinkは、電子計測器のデータをPCアプリケーションにリンクする無料のコネクティビティ・ソフトウェアです。Intuilink VNAは積極的にサポートされておらず、現状のままで提供されています。機能は保証されていません。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available デジタルマルチメータ(DMM) 

    デジタルマルチメータ(DMM)

    最高の品質のみを実現するために必要な性能、確度、信頼性を備えたキーサイトのデジタルマルチメータ。ベンチトップ型、システム、高精度、モジュラー/ハンドヘルド型などさまざまなタイプを提供。

  • No image available オシロスコープ 

    オシロスコープ

    キーサイトのオシロスコープ・ソリューション。アナログ/デジタル・オシロスコープ、ポータブル、広帯域/大容量メモリ・オシロスコープ・ソリューション、プローブとアクセサリ

  • No image available ファンクションジェネレーター/任意波形発生器 

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器、10/15/20/30/80/500 MHz…

  • No image available DC電源 

    DC電源

    電源の概要:単出力/マルチ出力DC電源、システム用電源、太陽電池アレイシミュレータ。キーサイトは、ニーズに応じたDC電源を提供します。

  • No image available 53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ(350 MHz) 

    53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ(350 MHz)

    Keysight 53200シリーズ350 MHz RF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマは、さまざまな周波数/タイム・インターバル測定のニーズに対応します。

アクセサリ

  • Agilent 34162A Accessory Pouch 34162A Accessory Pouch 

    34162A Accessory Pouch

    The Keysight 34162A is an accessory pouch for 33210A, 33220A, 34405A, 34410A and 34411A.

  • Agilent 34131A Product Photograph 34131A 基本測定器用トランジット・ケース 

    34131A 基本測定器用トランジット・ケース

    34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で...

  • 34190A Rackmount Kit 34190A ラック・マウント・キット 

    34190A ラック・マウント・キット

    Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計...

  • 82357B Product Photograph 82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

    82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

    82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品] 

    82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品]

    Keysight 82350は、5V PCIベースPC用の高性能のIEEE-488インタフェースとソフトウェアです。

  • Agilent E5810A Product Photograph E5810A LAN/GPIBゲートウェイ [販売終了製品] 

    E5810A LAN/GPIBゲートウェイ [販売終了製品]

    E5810A LAN/GPIBゲートウェイを使用すれば、GPIB測定器への標準LAN経由でのリモート・アクセス/制御が可能です。

  • Agilent E5810A Product Photograph E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ 

    E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ

    • GPIB/USB/RS-232C測定器のリモート・アクセスおよびリモート制御をLAN経由でワンボックス・ソリューションで実現
    • 最高1.2 MB/sの高速なGPIB転送速度
    • 1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/イーサネット接続のサポート
    • 設定用のパスワードで保護されたWebインタフェース

カウンタ 販売完了製品 [販売終了製品]
販売完了した カウンタ の情報です。