検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

周波数カウンタ製品

Keysightは、世界No.1の周波数カウンタ・メーカです。
その理由は?性能および信頼性に優れたさまざまな時間/周波数測定を実現できるからです。

新しい53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ(350 MHz)を紹介します。
速度、分解能、確度を初めとするさまざまな特長...詳細に関して以下の製品リンクを見てください。

製品の比較/一覧 (13)

製品の検索

101-125 / 163

並べ替え
4つのヒント マイクロ波カウンタのより優れた測定
技術の進歩につれ、測定器の各々の機能が重複する傾向が増えてきました。例えばスペクトラム・アナライザは周波数測定(かってはカウンタに限定された機能)、マイクロ波カウンタはパワー測定(同じくパワー・メータに...

アプリケーション・ノート 2000-04-20

8つのヒント RF カウンタのより優れた測定
一見したところ、エレクトロニック・カウンタは全くシンプルな測定器のように思えます。信号を入力すれば、周波数やその他のパラメータが桁で表示されるからです。カウンタはつなげば使える機器のように考えがちで...

アプリケーション・ノート 2000-04-18

53310Aモジュレーション・ドメイン・アナライザGSMおよびPCN移動体通信システムにおけるGMSK変調の測定AN1200-11J
アナログ式の移動体通信システムは、いくつかの巨大人口を抱える地域では通信容量が限界に達しており、将来の通信システムとして、時分割多元接続(Time Division Multiple Access :TDMA )技術を使用した通信容量の増加に対...

アプリケーション・ノート 2000-02-28

53310A モジュレーション・ドメイン・アナライザチャープ・レーダのシングル・ショット周波数プロファイルAN...
現状 近年のレーダ・システムの多くは複雑な変調テクニックを採用してレンジ分解能の向上をはかっています。リニアFM チャープはパルス圧縮のために使用される最も一般的なパルス内変調です。この様なパルス圧縮に...

アプリケーション・ノート 2000-01-29

53310A モジュレーション・ドメイン・アナライザ ヒストグラムによるランダム・ジッタ解析の簡易化 AN 1200-9
現状 今日、ディジタル回路はいたるところに使用されており、傾向としては、クロック・レートをますます高め、能力を拡充、強化したマイクロプロセッサ制御のシステムを指向しています。そのような最近のディジタ...

アプリケーション・ノート 2000-01-29

53310A周期的ジッタの発生源を迅速に把握AN1200-4
現状 タイミング・ジッタはいたるところで存在します。たとえ、それが最も安定した回路と考えられていても、ジッタが必ず含まれています。タイミング・ジッタの影響は、一般的にはシステム設計目的上の処理すべき...

アプリケーション・ノート 2000-01-29

53310A モジュレーション・ドメイン・アナライザ CT2 およびDECT 無線の最大偏移と中心周波数の測定 AN 1200-12J
現状 移動体通信システムでは、ディジタル変調を使用する頻度が急速に増加しています。1 と0 形式での情報は、しばしば2 種類の異なった周波数で伝送され、これはMSK (Minimum ShiftKeying )、またはデータがフィルタさ...

アプリケーション・ノート 2000-01-29

53310A モジュレーション・ドメイン・アナライザVCO ステップ応答解析AN 1200-3
VCO は、PLL 、レーダ、および通信システムなどの多くのエレクトロニクス・システムの中心部に使用されています。これらのシステムの総合的な性能は多くの場合VCO の性能によって制限されます。システム性能を最適化す...

アプリケーション・ノート 2000-01-29

E1725B オプション141 タイム・インターバル・アナライザ、E1741A タイム・インターバル・アナライザ・ソフトウ...

データシート 2000-01-29

PDF PDF 2.90 MB
53131A/132A Universal Counter Operating Guide
53131-90055; Contains a quick reference guide, getting started guide, front panel operation, and specifications.

ユーザ・マニュアル 1999-10-01

PDF PDF 2.33 MB
E1725C タイム・インターバル・アナライザ Product Overview(1,039KB)

データシート 1998-11-18

PDF PDF 1.01 MB
5334B Brochure

ブローシャ 1998-05-01

PDF PDF 1.93 MB
53310A モジュレーション・ドメイン・アナライザ GSM及びPCN移動体通信システムにおけるGMSK変調解析
Keysight 53310Aは、周波数、タイム・インターバルの連続測定を低価格で実現した汎用型モジュレーション・ドメイン・アナライザです。周波数変調信号、ジッタの時間変化、VCO等の周波数スイッチング…

データシート 1998-04-11

PDF PDF 785 KB
E1725C/E1741A Time Interval Analyzer - Getting Started Guide
Part Number: E1725-90011 (Apr98). The E1725C is a discontinued product; this manual is provided for information only.

クイック・スタート・ガイド 1998-04-01

PDF PDF 612 KB
E1747A Timing Pattern Analysis Software User Guide
Part Number: E1725-90013 (Apr98). The E1747A is a discontinued product; this manual is provided for information only.

ユーザ・マニュアル 1998-04-01

PDF PDF 355 KB
E1725C/E1740A Time Interval Analyzer - Getting Started Guide
Part Number: E1725-90012 (Apr98). The E1725C is a discontinued product; this manual is provided for information only.

クイック・スタート・ガイド 1998-04-01

PDF PDF 675 KB
E1725Bオプション243/E1743A/E1740A製品概要(416KB)

データシート 1998-02-03

PDF PDF 416 KB
Fundamentals of Microwave Frequency Counters (AN 200-1)
This somewhat lengthy, classic Application Note addresses the microwave counter designer's need for down-conversion techniques. It describes and compares techniques and outlines additional considerations in choosing a microwave counter. Includes some applications of the Keysight 5342A.

アプリケーション・ノート 1997-05-01

PDF PDF 219 KB
E1746A/E1740A/E1725Bオプション246製品概要(384KB)

データシート 1996-09-04

PDF PDF 384 KB
5361B テクニカルデータ(20.7MB)

データシート 1996-07-05

PDF PDF 20.79 MB
5350/51/52B Operating Manual - Jan96
05350-90052. The 5350 series of counters are discontinued, and this manual is provided for information only.

操作マニュアル 1996-01-01

PDF PDF 6.42 MB
5347A/48A Microwave Counter/Power Meter Operating and Programming Manual
Part Number: 05348-90025 (Dec95). The 5347A/48A is a discontinued product; this manual is provided for information only.

操作マニュアル 1995-12-01

PDF PDF 7.65 MB
5370B Universal Time Interval Counter Operating and Service Manual
Part Number: 05370-90031 (Oct95). The 5370B is a discontinued product; this manual is provided for information only.

操作マニュアル 1995-10-01

PDF PDF 51.61 MB
5371A Frequency and Time Interval Analyzer Programming Manual
Part Number: 05371-90032 (Jun95). The 5371A is a discontinued product; this manual is provided for information only.

プログラミング&構文ガイド 1995-06-01

PDF PDF 18.84 MB
HP 34812A BenchLink Software HP 34401A マルチメータ HP 53131A/53181A カウンタ・ユーザ
HP 34812A BenchLink Software HP 34401A マルチメータ HP 53131A/53181A カウンタ・ユーザ

ユーザ・マニュアル 1994-09-01

PDF PDF 7.54 MB

前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ