お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
53200シリーズ RF&ユニバーサル周波数カウンター/タイマー
Keysight 53200シリーズ 350 MHz RF&ユニバーサル周波数カウンター/タイマーは、内蔵のデータ解析/グラフ機能に加えて最新のLXI-CおよびUSB接続も提供
ハイライト
Keysight 53200シリーズ 350 MHz ユニバーサル&RF周波数カウンター/タイマーは、さまざまな周波数/タイムインターバル測定のニーズに対応します。3種類のモデルがあり、1秒間のゲートで最高12ビット/sのシングルショット周波数分解能を実現しています。 シングルショットでのタイムインターバル測定は、20 ps(最小)の分解能で行われます。 53200シリーズのすべてのモデルが新しい解析/グラフ機能を内蔵し、得られた詳細な情報を最大限に活用できます。 インタフェースはLXI-C/Ethernet、USB、GPIBをご利用可能です。 また、バッテリーオプションにより、携帯性の向上、タイムベース確度の維持を実現できます。
- 53210A:350 MHz RF周波数カウンター、10桁/s
- 53220A:350 MHzユニバーサル周波数カウンター/タイマー、12桁/s、100 ps
- 53230A:350 MHzユニバーサル周波数カウンター/タイマー、12桁/s、20 ps
53200シリーズ 周波数カウンターは、直観的でわかりやすいユーザーインタフェースと大型のカラー・グラフィカル・ディスプレイを備えています。
BenchVueソフトウェアライセンス(BV0011B)が測定器に付属しています。 BenchVueソフトウェアの使用で、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単になります。
PathWave BenchVueユニバーサル・カウンター・ソフトウェア
カウンターを簡単に制御して、自動テストの構築、測定の視覚化、データの記録を行って、迅速な解析とテスト時間の短縮が可能です。
- 複数のカウンターからの測定、チャート、表、ヒストグラムを同時に表示。
- 数回クリックするだけで、MATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールにデータを記録/エクスポートして、ドキュメント化や詳細な解析が可能。
- テストフローにおいてカスタムテスト手順またはシーケンスの開発が可能。
- Command Expertの統合による、より詳細な測定器制御。
- 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。
Key Specifications
最適なモデルの検索
前
53230Aは、2チャネルの周波数カウンターであり、周波数/タイムインターバル測定の他に、連続/ギャップなし測定を実行できます。
53210A シングルチャネル、350 MHz RF周波数カウンターは、シンプルなユーザーインタフェースによって、高速で精密な周波数測定を実現するように最適化されています。 オプションのRFチャネルを追加すれば、6 GHzまたは15 GHzの測定が可能です。
53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンター/タイマーは、2チャネルの周波数カウンターであり、周波数、周波数比、タイムインターバル、パルス幅測定を実行できます。
次へ
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。