検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

EMIレシーバおよびEMCプリコンプライアンス・アナライザ

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Keysight Technologiesは、お客様の開発サイクルのあらゆる段階に役立つEMI測定ソリューションを用意しています。EMC測定アプリケーションによるブレッドボード設計のプリコンプライアンス測定やEMC診断評価から、新製品のN9038A MXE EMIレシーバによる完成品の完全なコンプライアンス・テストまで、Keysight Technologiesはお客様とともに問題を解決します。

関連ソフトウェア製品

  • No image available N6141C EMI測定アプリケーション、マルチタッチUI [販売終了製品] 

    N6141C EMI測定アプリケーション、マルチタッチUI [販売終了製品]

    • CISPR/MIL-STDに準拠した内蔵の帯域幅/ディテクター/バンドプリセット
    • ユーザー選択のマージンによる、規制リミットラインに対する自動テスト
    • アンテナ、LISN、ケーブル、プリアンプの振幅補正

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink コネクティビティ・ソフトウェア 

    IntuiLink コネクティビティ・ソフトウェア

    Keysight IntuiLinkは、電子計測器のデータをPCアプリケーションにリンクする無料のコネクティビティ・ソフトウェアです。Intuilink VNAは積極的にサポートされておらず、現状のままで提供されています。機能は保証されていません。

関連製品&ソリューション

  • No image available N9048B PXE EMIレシーバー、2 Hz~44 GHz 

    N9048B PXE EMIレシーバー、2 Hz~44 GHz

    • キーサイトの新しいN9048B 高性能EMIレシーバーによるEMCテストの実行
    • 周波数レンジ:2 Hz~26.5 GHz
    • CISPR 16-1-1およびMIL-STD-461に完全準拠
    • 業界最高の感度とダイナミックレンジ
    • タイム・ドメイン・スキャン(TDS)により、テスト時間全体を大幅に短縮

  • No image available EMI/EMCのシミュレーション、測定、プリコンプライアンステスト 

    EMI/EMCのシミュレーション、測定、プリコンプライアンステスト

    • キーサイトの新しいN9048B 高性能EMIレシーバーによるEMCテストの実行
    • 周波数レンジ:2 Hz~26.5 GHz
    • CISPR 16-1-1およびMIL-STD-461に完全準拠
    • 業界最高の感度とダイナミックレンジ
    • タイム・ドメイン・スキャン(TDS)により、テスト時間全体を大幅に短縮

  • No image available N9038A MXE EMIレシーバー、3 Hz~44 GHz 

    N9038A MXE EMIレシーバー、3 Hz~44 GHz

    • Up to 44 GHz
    • CISPR compliant EMI receiver with graphical measurement tools for compliance test
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth

  • No image available N9040BP 5G NR FR1,FR2 Dev. Radio Conform. Test up to 50 GHz 

    N9040BP 5G NR FR1,FR2 Dev. Radio Conform. Test up to 50 GHz

    • Bundle solution for 5G NR FR1, FR2 Device Radio Conformance Test up to 50 GHz
    • Includes N9040B 50 GHz UXA, a suite of SW applications and accessories

  • No image available N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 最高26.5 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能:航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大510 MHzの解析帯域幅
    • 業界最高の位相雑音
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大510 MHzの解析帯域幅

  • No image available N9040BM UXA In-band 5G NR/MIMO OTA Testing up to 50 GHz 

    N9040BM UXA In-band 5G NR/MIMO OTA Testing up to 50 GHz

    • Bundle solution for In-band 5G NR/MIMO OTA Testing up to 50 GHz
    • Includes N9040B 50GHz UXA, a suite of SW applications and accessories

  • No image available N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 航空宇宙、防衛、商用通信など要求の厳しいアプリケーションに最適
    • 高度な性能、柔軟性、機能、拡張性
    • 移動体通信、無線接続、デジタルビデオ、汎用の25種類以上の測定アプリケーションをサポート

  • No image available N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz 

    N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz

    • 無線機器の進化するテスト要件にすばやく対応可能
    • ハードウェアアクセラレータによるパワー測定、高速な表示更新、マーカー・ピーク・サーチ、高速掃引により、テスト時間を短縮
    • Xシリーズ測定アプリケーションからのワンボタン測定により、テストを簡素化

  • No image available N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz 

    N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz

    • 高速で柔軟性の高いEXAを用いれば、さまざまなニーズに対応可能
    • ミリ波測定で、最もコストパフォーマンスの高い解析を実現
    • 大信号が存在する状況で小信号を測定可能

  • No image available N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz 

    N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz

    • 業界最高の低価格信号解析ツールで、信号の特性評価の基本を極めることが可能
    • 内蔵トラッキングジェネレーター(オプション)を使用すれば、コストパフォーマンスの高いスティミュラス/レスポンス測定を実現可能
    • Xシリーズ測定アプリケーションにより、重要な機能を追加可能

  • No image available スペクトラム・アナライザ用 アクセサリ 

    スペクトラム・アナライザ用 アクセサリ

    世界的に優れたラインアップのスペクトラム・アナライザでの測定を完成させる幅広いアクセサリ類があります。増幅器、プリアンプ、整合トランス、方向性ブリッジ、高周波プローブ、アクティブ・プローブ...

EMC/EMI 販売完了製品 [販売終了製品]
販売完了した EMC/EMI 製品の情報です。