お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- 方向性結合器/ブリッジ
方向性結合器/ブリッジ
キーサイトの方向性結合器とブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで比類のない性能を提供します。 当社のブリッジは正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。 さらに、キーサイトの結合器は、トランスミッター、コンポーネント、その他の広帯域システムのフォワード/リバース電力測定を簡素化します。 仕様は300 kHz~50 GHzにおよびます。
方向性結合器/ブリッジ
773D 同軸方向性結合器、2 GHz〜 18 GHz
広帯域信号源のレベリング用キーサイト8474Bで使用します。
772D 同軸双方向性結合器、2 GHz〜18 GHz
トランスミッター、コンポーネント、その他の広帯域システムのフォワード/リバース電力測定を簡素化します。
M9378A PXIeネットワーク・アナライザ方向性結合器
M9378AはM9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ で使用される方向性結合器です。
M9378B PXIeネットワーク・アナライザ方向性結合器およびバイアスティー
M9378BにはM9485A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)内で設定できる方向性結合器および内部バイアスティーが含まれます。 フロントパネルのコネクタを経由してDCバイアスをVNAのテストポートに印加できます。
86207A RF ブリッジ、75 Ω、300 kHz~3 GHz
キーサイトの 86207A高指向性75 Ω RFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで比類のない性能を発揮します。 正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。
ご要望、ご質問はございませんか。