検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

方向性結合器、ブリッジ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

13 / 13 製品

並べ替え
製品 コネクタ・タイプ コネクタ・タイプ 最大周波数 カップラ・タイプ 公称結合 周波数レンジ
86205A RFブリッジ 50Ω、300kHz - 6GHz 86205A RFブリッジ 50Ω、300kHz - 6GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 245,058

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

N型
  • N型
3 GHz ~ 6 GHz 方向性ブリッジ 16 dB 300 kHz ~ 6 GHz
86205B RF Bridge, 50 Ohm, 300 kHz to 3 GHz 86205B RF Bridge, 50 Ohm, 300 kHz to 3 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 363,184

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

3.5 mm
  • APC-7
3 GHz ~ 6 GHz 方向性ブリッジ 18 dB 300 kHz to 3 GHz
86207A RFブリッジ 75Ω、300kHz - 3GHz 86207A RFブリッジ 75Ω、300kHz - 3GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 301,438

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

N型
  • N型
3 GHz ~ 6 GHz 方向性ブリッジ 16 dB 300 kHz ~ 3 GHz
772D 同軸双方向性結合器、2 GHz~18 GHz 772D 同軸双方向性結合器、2 GHz~18 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 819,416

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

N型, APC-7
  • N型
  • APC-7
> 12 GHz ~ 18 GHz 双方向性カップラ 20 dB 2 GHz ~ 18 GHz
773D 同軸方向性結合器、2 GHz~18 GHz 773D 同軸方向性結合器、2 GHz~18 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 385,890

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

N型, APC-7
  • N型
  • APC-7
> 12 GHz ~ 18 GHz 単方向性カップラ 20 dB 2 GHz ~ 18 GHz
87300B 同軸方向性結合器、1GHz - 20GHz 87300B 同軸方向性結合器、1GHz - 20GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 117,123

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

SMA
  • SMA
> 18 GHz ~ 26.5 GHz 単方向性カップラ 10 dB 1 GHz ~ 20 GHz
87300C 同軸方向性結合器、1GHz - 26.5GHz 87300C 同軸方向性結合器、1GHz - 26.5GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 195,725

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

3.5 mm
  • 3.5 mm
> 18 GHz ~ 26.5 GHz 単方向性カップラ 10 dB 1 GHz ~ 26.5 GHz
87300D 同軸方向性結合器、6 - 26.5GHz 87300D 同軸方向性結合器、6 - 26.5GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 164,196

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

3.5 mm
  • 3.5 mm
> 18 GHz ~ 26.5 GHz 単方向性カップラ 10 dB 6 GHz ~ 26.5 GHz
87301B 同軸方向性結合器、10 - 46 GHz 87301B 同軸方向性結合器、10 - 46 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 258,782

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2.92 mm
  • 2.92 mm
> 40 GHz ~ 50 GHz 単方向性カップラ 10 dB 10 GHz ~ 46 GHz
87301C 同軸方向性結合器、10 - 50GHz 87301C 同軸方向性結合器、10 - 50GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 269,291

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2.4 mm
  • 2.4 mm
> 40 GHz ~ 50 GHz 単方向性カップラ 10 dB 10 GHz ~ 50 GHz
87301D 同軸方向性結合器、1GHz - 40GHz 87301D 同軸方向性結合器、1GHz - 40GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 284,005

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2.4 mm, 2.92 mm
  • 2.92 mm
> 26.5 GHz ~ 40 GHz 単方向性カップラ 13 dB 1 GHz ~ 40 GHz
87301E 同軸方向性結合器、2 GHz - 50 GHz 87301E 同軸方向性結合器、2 GHz - 50 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 271,764

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2.4 mm
  • 2.4 mm
> 40 GHz ~ 50 GHz 単方向性カップラ 10 dB 2 GHz ~ 50 GHz
87310B 同軸ハイブリッド結合器、90度、1GHz - 18GHz 87310B 同軸ハイブリッド結合器、90度、1GHz - 18GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 233,435

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

SMA n/a > 12 GHz ~ 18 GHz 90度ハイブリッド・カップラ 3 dB 1 GHz ~ 18 GHz