方向性結合器、ブリッジ
方向性結合器は信号を隔離、分離または結合するためのRFおよびマイクロ波信号のルーティングに使用される汎用ツールで、パワー・モニタリング、ソース・レベリング、信号源のアイソレーション、掃引伝送・反射測定などの様な各種測定アプリケーションに威力を発揮します。
製品の検索
-
86205A RFブリッジ 50Ω、300kHz - 6GHz (1)
86205A RFブリッジ 50Ω、300kHz - 6GHz
Keysight 86205Aは、高い方向性をもつ50ΩRFブリッジで、さまざまな汎用アプリケーションにおいて、無類の性能を発揮します。
-
86205B RF Bridge, 50 Ohm, 300 kHz to 3 GHz (1)
86205B RF Bridge, 50 Ohm, 300 kHz to 3 GHz
The 86205B high directivity 50 ohm RF bridge offers unparalleled performance in a variety of general-purpose applications.
-
86207A RFブリッジ 75Ω、300kHz - 3GHz (1)
86207A RFブリッジ 75Ω、300kHz - 3GHz
Keysight 86207Aは、高い方向性をもつ75ΩRFブリッジで、さまざまな汎用アプリケーションにおいて、無類の性能を発揮します。
-
777D 同軸2方向性結合器、1.9GHz - 4GHz [販売終了製品] (1)
777D 同軸2方向性結合器、1.9GHz - 4GHz [販売終了製品]
Keysight 777Dは手頃な価格の2方向性結合器で、1.9 - 4.0GHzレンジの掃引測定用に設計されています。大きな方向性と+/-0.5dBの...