検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

方向性結合器、ブリッジ

方向性結合器は信号を隔離、分離または結合するためのRFおよびマイクロ波信号のルーティングに使用される汎用ツールで、パワー・モニタリング、ソース・レベリング、信号源のアイソレーション、掃引伝送・反射測定などの様な各種測定アプリケーションに威力を発揮します。

製品の比較/一覧 (13)

製品の検索

  • 86205A RFブリッジ 50Ω、300kHz - 6GHz 86205A RFブリッジ 50Ω、300kHz - 6GHz (1) 

    86205A RFブリッジ 50Ω、300kHz - 6GHz

    Keysight 86205Aは、高い方向性をもつ50ΩRFブリッジで、さまざまな汎用アプリケーションにおいて、無類の性能を発揮します。

  • 86205B RF Bridge, 50 Ohm, 300 kHz to 3 GHz 86205B RF Bridge, 50 Ohm, 300 kHz to 3 GHz (1) 

    86205B RF Bridge, 50 Ohm, 300 kHz to 3 GHz

    The 86205B high directivity 50 ohm RF bridge offers unparalleled performance in a variety of general-purpose applications.

  • 86207A RFブリッジ 75Ω、300kHz - 3GHz 86207A RFブリッジ 75Ω、300kHz - 3GHz (1) 

    86207A RFブリッジ 75Ω、300kHz - 3GHz

    Keysight 86207Aは、高い方向性をもつ75ΩRFブリッジで、さまざまな汎用アプリケーションにおいて、無類の性能を発揮します。

  • 772D 同軸双方向性結合器、2 GHz~18 GHz 772D 同軸双方向性結合器、2 GHz~18 GHz (1) 

    772D 同軸双方向性結合器、2 GHz~18 GHz

    Keysight 772Dは、2~18 GHzレンジの広帯域掃引測定のために設計された高性能双方向性結合器です。

  • 773D 同軸方向性結合器、2 GHz~18 GHz 773D 同軸方向性結合器、2 GHz~18 GHz (1) 

    773D 同軸方向性結合器、2 GHz~18 GHz

    Keysight 773Dは、2~18 GHzレンジの広帯域掃引測定のために設計された高性能方向性結合器です。

  • 87300B 同軸方向性結合器、1GHz - 20GHz 87300B 同軸方向性結合器、1GHz - 20GHz (1) 

    87300B 同軸方向性結合器、1GHz - 20GHz

    Keysight 87300Bは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリング...

  • 87300C 同軸方向性結合器、1GHz - 26.5GHz 87300C 同軸方向性結合器、1GHz - 26.5GHz (1) 

    87300C 同軸方向性結合器、1GHz - 26.5GHz

    Keysight 87300Cは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリング...

  • 87300D 同軸方向性結合器、6 - 26.5GHz 87300D 同軸方向性結合器、6 - 26.5GHz (1) 

    87300D 同軸方向性結合器、6 - 26.5GHz

    Keysight 87300Dは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリング...

  • 87301B 同軸方向性結合器、10 - 46 GHz 87301B 同軸方向性結合器、10 - 46 GHz (1) 

    87301B 同軸方向性結合器、10 - 46 GHz

    Keysight 87301Bは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリング...

  • 87301C 同軸方向性結合器、10 - 50GHz 87301C 同軸方向性結合器、10 - 50GHz (1) 

    87301C 同軸方向性結合器、10 - 50GHz

    Keysight 87301Cは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリング...