検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・マルチメータ用アクセサリ

お手持ちのデジタル・マルチメータ(DMM)と共に、高品質のアクセサリを御使用下さい。キーサイトのDMMアクセサリは高品質な測定の為のファーストリンクを提供します。DMMを持ち運ぶ必要がある場合には、キャリング・ケースとアクセサリ・ポーチで移動が簡単です。

  • ハンドヘルド・デジタル・マルチメータのPC接続ケーブル ハンドヘルド・デジタル・マルチメータのPC接続ケーブル 

    ハンドヘルド・デジタル・マルチメータのPC接続ケーブル

    ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用のリモート・インタフェース接続アクセサリ

  • トランジット・ケース、アクセサリ・ポーチ、ラックマウント・キット トランジット・ケース、アクセサリ・ポーチ、ラックマウント・キット 

    トランジット・ケース、アクセサリ・ポーチ、ラックマウント・キット

    キーサイトではお客様の製品を守る為に、ラックマウント・キットと同様、丈夫なケースやポーチを提供しています。

  • 温度センサとプローブ 温度センサとプローブ 

    温度センサとプローブ

    温度プローブ、表面センサ、サーミスタ、熱電対のキット

  • ターミナル・ブロックおよび校正用ショート ターミナル・ブロックおよび校正用ショート 

    ターミナル・ブロックおよび校正用ショート

    ターミナル・ブロックの迅速な接続/取り外し、34420Aの低熱起電力入力コネクタと校正用ショート

  • マルチメータ用テスト・リード、プローブ類 マルチメータ用テスト・リード、プローブ類 

    マルチメータ用テスト・リード、プローブ類

    Keysightはどんな測定対象にも対応できる広範囲のテスト・リード、プローブ類を御用意しております。

  • DMM用電源アダプタ DMM用電源アダプタ 

    DMM用電源アダプタ

    デジタル・マルチメータ用電源アダプタ

  • 34398A RS-232Cケーブル 9ピン(メス)-9ピン(メス) 34398A RS-232Cケーブル 9ピン(メス)-9ピン(メス) 

    34398A RS-232Cケーブル 9ピン(メス)-9ピン(メス)

    標準のRS-232ケーブルを見つけるのは簡単ですが、それを機能させるのはそんなに簡単ではありません。RS-232のピンアウト...

  • U1115A リモート・ロギング・ディスプレイ U1115A リモート・ロギング・ディスプレイ 

    U1115A リモート・ロギング・ディスプレイ

    • 測定距離を最長100 mまで延長(Bluetooth® Class 1)
    • 最大4台のハンドヘルド・メータの測定値を同時に表示
    • Keysight U1177A/U1117A 赤外線 ‐ Bluetoothアダプタをサポート
       

  • U1117A 赤外線 ‐ Bluetooth®アダプタ(Class 1) U1117A 赤外線 ‐ Bluetooth®アダプタ(Class 1) 

    U1117A 赤外線 ‐ Bluetooth®アダプタ(Class 1)

    • 最長100 mの動作範囲(Bluetooth Class 1)
    • iOS/Android高性能デバイスで使用可能
    • KeysightのすべてのU1200シリーズ ハンドヘルド・メータ、U1450A/U1460Aシリーズ 絶縁抵抗テスタに対応
       

  • U1118A 無線コンボ・キット U1118A 無線コンボ・キット 

    U1118A 無線コンボ・キット

    • U1117A 赤外線 ‐ Bluetooth®とU1115A リモート・ロギング・ディスプレイのセット
    • ハンドヘルド・メータの測定テスト結果の表示/ロギング
    • 測定距離を最長100 mまで延長*
    • 最大4台のハンドヘルド・メータの測定値を同時に表示
    • 60,000ポイントのインターバル・ロギング
       

  • U1175A Soft Carrying Case, 4-5/7 In. D, Black U1175A Soft Carrying Case, 4-5/7 In. D, Black 

    U1175A Soft Carrying Case, 4-5/7 In. D, Black

    • 85 mm (D) x 120mm (W) x 290 mm (H)

  • U1176A 3インチ(約7.6 cm)のクリップ式LEDフラッシュライト U1176A 3インチ(約7.6 cm)のクリップ式LEDフラッシュライト 

    U1176A 3インチ(約7.6 cm)のクリップ式LEDフラッシュライト

     

  • U1177A 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプタ U1177A 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプタ 

    U1177A 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプタ

    Keysight無線リモート接続ソリューションを使用すれば、リモート測定やデータ・ロギングを3個のKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータを使用して同時に行うことができます。

  • U1179A U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用IR接続ブラケット U1179A U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用IR接続ブラケット 

    U1179A U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用IR接続ブラケット

    Keysight U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータに接続して、赤外線(IR)ポートを提供します。

  • U1593A Protective Rubber Sleeve U1593A Protective Rubber Sleeve 

    U1593A Protective Rubber Sleeve

    • For use with U1450A/60A Series insulation resistance tester
    • Snap-on holster absorbs shocks and protects the tester
    • Includes built-in stand
       

  • U1594A Hard Carrying Case U1594A Hard Carrying Case 

    U1594A Hard Carrying Case

    • Hard carrying case with two compartments for U1450A/60A Series Insulation Resistance Tester.
    • Dimension 13.8x11.4x3.9”

  • U1595A Rugged Carrying Case U1595A Rugged Carrying Case 

    U1595A Rugged Carrying Case

    • High quality hard carrying case, able to hold handheld digital multimeters, clamp meter and accessories.

  • U3800PW1 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit for U3800 Series U3800PW1 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit for U3800 Series 

    U3800PW1 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit for U3800 Series

    • Add-on kit (without teaching slides) for users of IoT fundamentals, systems design, and wireless communications applied courseware

  • U3800PW2 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series U3800PW2 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series 

    U3800PW2 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series

    • Add-on kit for users of IoT fundamentals, systems design, and wireless communications applied courseware

  • U3800WR1 Add IoT Wireless Communications Training Kit for U3800 Series U3800WR1 Add IoT Wireless Communications Training Kit for U3800 Series 

    U3800WR1 Add IoT Wireless Communications Training Kit for U3800 Series

    • Add-on kit (without teaching slides) for users of IoT fundamentals, systems design, and sensors and power management applied courseware

  • U3800WR2 Add IoT Wireless Communications Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series U3800WR2 Add IoT Wireless Communications Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series 

    U3800WR2 Add IoT Wireless Communications Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series

    • Add-on kit for users of IoT fundamentals, systems design, and sensors and power management applied courseware

  • U3801A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit only U3801A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3801A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT fundamentals lab course, covering 12-18 hours of lab sessions

  • U3802A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit  and Teaching Slides U3802A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3802A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT fundamentals course, covering 36 hours of classroom sessions and 12-18 hours of lab sessions

  • U3803A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit only U3803A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3803A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT systems design lab course, covering 18-21 hours of lab sessions

  • U3804A IoTシステムのデザイン,応用コースウェア,トレーニングキット U3804A IoTシステムのデザイン,応用コースウェア,トレーニングキット 

    U3804A IoTシステムのデザイン,応用コースウェア,トレーニングキット

    • 36時間の講義と12~18時間のラボ演習を含めて、約半年間のIoTシステムのデザインコースの講義がすぐに行えるパッケージ

  • U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT wireless communications lab course
    • Covers 24 hours of lab sessions

  • U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT wireless communications course
    • Covers 36 hours of classroom sessions and 24 hours of lab sessions

  • U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT sensors and power management lab course
    • Covers 18 hours of lab sessions

  • U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT sensors and power management course
    • Covers 36 hours of classroom sessions and 18 hours of lab sessions

  • U3813A IoT System Design and Validation Fundamentals, with Training Kit and Lab Sheet U3813A IoT System Design and Validation Fundamentals, with Training Kit and Lab Sheet 

    U3813A IoT System Design and Validation Fundamentals, with Training Kit and Lab Sheet

    • Complete IoT teaching lab setup solution
    • Extended learning with cybersecurity basic, pre compliance and battery power analysis
    • More instrument and software for hand-on learning
    • Ergonomic training kit design for efficient learning

  • U3814A IoT System Design and Validation Fundamentals, with Training kit, Teaching Slide and Lab Sheet U3814A IoT System Design and Validation Fundamentals, with Training kit, Teaching Slide and Lab Sheet 

    U3814A IoT System Design and Validation Fundamentals, with Training kit, Teaching Slide and Lab Sheet

    • Complete IoT teaching lab setup solution
    • Extended learning with cybersecurity basic, pre compliance and battery power analysis
    • More instrument and software for hand-on learning
    • Ergonomic training kit design for efficient learning

  • U3815A IoT Wireless Communication and Compliance, with Training Kit and Lab Sheet U3815A IoT Wireless Communication and Compliance, with Training Kit and Lab Sheet 

    U3815A IoT Wireless Communication and Compliance, with Training Kit and Lab Sheet

    • Complete IoT teaching lab setup solution
    • Extended learning with cybersecurity basic, pre compliance and battery power analysis
    • More instrument and software for hand-on learning
    • Ergonomic training kit design for efficient learning

  • U3816A IoT Wireless Communication and Compliance, with Training Kit, Teaching Slide and Lab Sheet U3816A IoT Wireless Communication and Compliance, with Training Kit, Teaching Slide and Lab Sheet 

    U3816A IoT Wireless Communication and Compliance, with Training Kit, Teaching Slide and Lab Sheet

    • Complete IoT teaching lab setup solution
    • Extended learning with cybersecurity basic, pre compliance and battery power analysis
    • More instrument and software for hand-on learning
    • Ergonomic training kit design for efficient learning

  • U3817A IoT Precision Power Measurement and MEMS Sensors with Training Kit and Lab Sheet U3817A IoT Precision Power Measurement and MEMS Sensors with Training Kit and Lab Sheet 

    U3817A IoT Precision Power Measurement and MEMS Sensors with Training Kit and Lab Sheet

    • Complete IoT teaching lab setup solution
    • Extended learning with cybersecurity basic, pre compliance and battery power analysis
    • More instrument and software for hand-on learning
    • Ergonomic training kit design for efficient learning

  • U3818A IoT Precision Power Measurement and MEMS Sensors with Training Kit, Teaching Slide and Lab Sheets U3818A IoT Precision Power Measurement and MEMS Sensors with Training Kit, Teaching Slide and Lab Sheets 

    U3818A IoT Precision Power Measurement and MEMS Sensors with Training Kit, Teaching Slide and Lab Sheets

    • Complete IoT teaching lab setup solution
    • Extended learning with cybersecurity basic, pre compliance and battery power analysis
    • More instrument and software for hand-on learning
    • Ergonomic training kit design for efficient learning

  • U5403A Remote Test Probe U5403A Remote Test Probe 

    U5403A Remote Test Probe

    • CAT III 1000V/ 600V rated, 15A
    • 1.1 meters in length
    • 19-mm and 4-mm probe tips

  • U5404A リモート・スイッチ・プローブ U5404A リモート・スイッチ・プローブ 

    U5404A リモート・スイッチ・プローブ

    • リモートスイッチおよびアダプター
    • 18 mmテストプローブ
    • 4 mmテストプローブ
       

  • Y1133A Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit Y1133A Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit 

    Y1133A Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit

    The Keysight Y1133A Low-thermal external digital multimeter scanning kit enables system-level scanning and measurements between standalone Keysight multiplexers and digital multimeters (DMMs).