お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ディファレンシャル & 補正干渉計
1軸および2軸ディファレンシャル・干渉計は、2 つの対象物の距離を測定します。これにより、光学コラムと干渉計間の熱膨張などによる干渉計の不要な変位が大幅に解消されます。
YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。
1軸および2軸ディファレンシャル・干渉計は、2 つの対象物の距離を測定します。これにより、光学コラムと干渉計間の熱膨張などによる干渉計の不要な変位が大幅に解消されます。
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
The Keysight 10717A wavelength tracker tracks changes in the air's index of refraction to optically compensate for environmental changes.
Keysight 10721A 2軸ディファレンシャル干渉計を多軸アプリケーションで使用すると、2つのディファレンシャル測定を同時に実行できます。
The Keysight 10715A differential interferometer performs differential measurements between the supplied reference mirror and a measurement plane mirror.
The Keysight 10719A one axis differential interferometer makes either a differential linear or angular measurement for use in single and multiple axis applications.
次へ
Protect Your Innovation Investment
Want help or have questions?