検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(PDBD)ディテクタ

キーサイトのディテクタは内部キャパシタンスが極めて低く、平らな周波数特性が得られます。さらに、一部のディテクタには最適二乗特性負荷を用意しています。プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ(PDBDディテクタ)はキーサイトにしかありません。

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • 8471D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz 8471D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz (1) 

    8471D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz

    Keysight 8471Dは、低コストのプレーナ・ドープ・バリア・ディテクタで、最高2 GHzまでの優れた性能を示します。標準は負極性出力で、正極性出力もオプション103として用意されています。

  • 8471E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz-12GHz 8471E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz-12GHz (1) 

    8471E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz-12GHz

    Keysight 8471Eは、手頃な価格のプレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(PDBD)ディテクタで、10MHz-12GHzの優れた性能を提供します。

  • 8473D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 33GHz 8473D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 33GHz (1) 

    8473D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 33GHz

    Keysight 8473Dは、GaAsプレーナ・ドープ・バリア検出素子を使用した高性能ディテクタです。動作帯域全体にわたって...

  • 8474B プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz 8474B プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz (1) 

    8474B プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz

    Keysight 8474Bは、ガリウムヒ素、プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。8474Bは、非常に平坦で...

  • 8474C プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 33GHz 8474C プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 33GHz (1) 

    8474C プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 33GHz

    Keysight 8474Cは、ガリウムヒ素プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。

  • 8474E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 50GHz 8474E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 50GHz (1) 

    8474E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 50GHz

    Keysight 8474Eは、ガリウムヒ素、プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。