検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

コアキシャル・ディテクタ(同軸検波器)

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

6 / 15 製品

並べ替え
製品 ディテクタ・タイプ 周波数レンジ 入力コネクタ 出力コネクタ 最大動作入力パワー ビデオ・インピーダンス(公称値)
8471D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz 8471D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 47,009

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

Planar-Doped Barrier Diode 100 kHz ~ 2 GHz BNC (オス) BNC (メス) 200 mW 1.5 KΩ
8471E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz-12GHz 8471E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz-12GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 51,904

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

Planar-Doped Barrier Diode 10 MHz ~ 12 GHz SMA (オス) SMC (オス) 200 mW 1.5 KΩ
8473D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 33GHz 8473D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 33GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 134,847

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

Planar-Doped Barrier Diode 0.01 ~ 33 GHz 3.5 mm (オス) BNC (メス) 200 mW 1.5 KΩ
8474B プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz 8474B プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 131,649

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

Planar-Doped Barrier Diode 10 MHz ~ 18 GHz N型(オス) BNC (メス) 200 mW 1.5 KΩ
8474C プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 33GHz 8474C プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 33GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 121,064

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

Planar-Doped Barrier Diode 0.01 ~ 33 GHz 3.5 mm (オス) SMC (オス) 200 mW 1.5 KΩ
8474E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 50GHz 8474E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 50GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 158,260

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

Planar-Doped Barrier Diode 0.01 ~ 50 GHz BNC (オス) SMC (オス) 200 mW 1.5 KΩ