検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタ

ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタはレベリングやパワーセンシングなど様々なアプリケーションで長年にわたり使用されている実績のあるディテクタで、高性能と堅牢さが特長です。

製品の比較/一覧 (7)

製品の検索

  • 33330B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz 33330B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz (1) 

    33330B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz

    Keysight 33330Bローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタは、さまざまなアプリケーションに長年にわたって広く用いられてきました。

  • 33330C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 26.5GHz 33330C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 26.5GHz (1) 

    33330C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 26.5GHz

    Keysight 33330Cローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなどのさまざまな...

  • 423B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz~12.4 GHz 423B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz~12.4 GHz (1) 

    423B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz~12.4 GHz

    Keysight 423Bローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタは、レベリングやパワー検出などのさまざまなアプリケーション用に、長年にわたって用いられています

  • 8470B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz 8470B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz (1) 

    8470B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz

    Keysight 8470B 18 GHzローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなど...

  • 8472B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz 8472B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz (1) 

    8472B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz

    Keysight 8472Bローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ(LBSD)は、レベリングやパワー・センシングなど、さまざまなアプリケーションに長年にわたって広く用いられてきました。

  • 8473B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz 8473B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz (1) 

    8473B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz

    Keysight 8473Bローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなど...

  • 8473C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz - 26.5 GHz 8473C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz - 26.5 GHz (1) 

    8473C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz - 26.5 GHz

    Keysight 8473Cローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー検出などのさまざまなアプリケーション用に、長年にわたって用いられています。