検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34970A データ収集制御ユニット/データロガーとモジュール

34970A データ収集コントロール・ユニットは、データ収集/データロガー/汎用スイッチング/制御アプリケーション用のコンパクトで低価格のワンボックス・ソリューションです。

34970A 3スロット・メインフレームは、6.5桁DMMを内蔵し、内蔵メモリ(50,000個の測定値)と8種類のプラグイン・モジュールを使って、スタンドアロン・データ・ロガーとして動作させることができます。また、GPIBとRS-232インタフェースを備え、コンピュータと接続して無料のKeysight BenchLinkデータ・ロガー・ソフトウェアを使用できるので、容易なテスト構成セットアップ、リアルタイム・データ表示/解析機能を提供します。Keysight 34970Aデータ収集スイッチ・ユニットは、他のスタンドアロン・データ収集システムよりも安価に、性能を向上させることができます。

製品比較:34970Aモジュール

 

在庫で即納 
データロガーなど人気の測定器は契約販売店で在庫し即納いたします 

データロガーについてエンジニアに相談

多点での温度、電圧等の測定、データ収集においてお困りのことはありませんか?
データロガー機器選択、データロガーにおけるプログラム作成方法など様々な内容についてご相談をお受けいたします。
お気軽にご相談ください。 エンジニアに相談 (ご相談フォーム)

  • 34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット 34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット 

    34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット

    内蔵DMM、8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを備えた、3スロットのデータ収集/データ・ロガー・ユニット。キーサイトは、ニーズに応じたデータロガーを提供します。

  • 34901A 34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 34901A 34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

    34901A 34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34901Aモジュールは、汎用スキャン用の用途の広いマルチプレクサです。

  • 34902A 34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 34902A 34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

    34902A 34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34902Aモジュールは、リード・リレーを採用して、最大250チャネル/sのスキャン・レートを実現しています。

  • 34903A 34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール 34903A 34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール 

    34903A 34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール

    Keysight 34903Aは、34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の汎用スイッチ・モジュールです。

  • 34904A 34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール 34904A 34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール 

    34904A 34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34904Aモジュールを使用すれば、被試験デバイスとテスト機器を柔軟に接続できます。

  • 34905A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 34905A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 

    34905A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用のKeysight 34905A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号/パルス信号用の広帯域スイッチング機能を備えています。

  • 34906A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール 34906A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール 

    34906A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34906A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号やパルス信号用のさまざまなスイッチング機能を提供します。

  • 34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール 34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール 

    34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34907Aモジュールは、さまざまなセンス/制御アプリケーションに使用できる高い柔軟性を備えています。

  • 34908A 34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 34908A 34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 

    34908A 34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34908Aモジュールは、バッテリ・テスト、コンポーネント特性評価、ベンチトップ・テストといった、高密度のコモン・ロー・アプリケーションに使用できます。

  • 34307A 熱電対キット 34307A 熱電対キット 

    34307A 熱電対キット

    • 10個のJ型熱電対
    • 長さ:180 cm