検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DC電源

テストを加速するための電源

キーサイトの豊富な品揃えのベンチ用/システム対応測定器は、さまざまな機能を備え、基本的なテストから複雑なテストまで、さまざまなテストの問題に対応します。

  • フル仕様化/保証されたクリーンで正確なDC電源により、信頼性の高いテストを実現
  • 信頼性の高い保護機能と障害検出機能により、負荷の損傷を防止
  • DMM品質の測定器の内蔵により、システムの柔軟性が向上

さらに高いパワーを提供! 1 kW~15 kWの50種類以上のモデル

BenchVueソフトウェアを使用可能:プログラミングを行わなくても、PCと測定器を使用してさまざまな測定が可能です。PCで電源を簡単に制御して、パラメータの設定、短時間で自動テストの作成が可能です。

アプリケーションに最適な電源を、比較して選択してください: すべての電源を見る

販売終了した直流電源(DC電源) [販売終了製品]
販売終了した直流電源(DC電源)の情報です。