検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DC電源

テストを加速するための電源

キーサイトの豊富な品揃えのベンチ用/システム対応測定器は、さまざまな機能を備え、基本的なテストから複雑なテストまで、さまざまなテストの問題に対応します。

  • フル仕様化/保証されたクリーンで正確なDC電源により、信頼性の高いテストを実現
  • 信頼性の高い保護機能と障害検出機能により、負荷の損傷を防止
  • DMM品質の測定器の内蔵により、システムの柔軟性が向上

さらに高いパワーを提供! 1 kW~15 kWの50種類以上のモデル

BenchVueソフトウェアを使用可能:プログラミングを行わなくても、PCと測定器を使用してさまざまな測定が可能です。PCで電源を簡単に制御して、パラメータの設定、短時間で自動テストの作成が可能です。

アプリケーションに最適な電源を、比較して選択してください: すべての電源を見る

  • 0~50W、システム直流電源、GPIB、シングル/マルチ出力 0~50W、システム直流電源、GPIB、シングル/マルチ出力 

    0~50W、システム直流電源、GPIB、シングル/マルチ出力

    手頃な価格の直流電源

  • 51~175 W、DC電源、シングル/マルチ出力 51~175 W、DC電源、シングル/マルチ出力 

    51~175 W、DC電源、シングル/マルチ出力

    • モジュラー型マルチ出力電源と小型シングル出力電源により、省スペース化と高い柔軟性の実現 
    • 内蔵の測定機能により、配線が簡素化
    • フロントパネル制御/高度なプログラミング機能により、作業を効率化
    • 保護機能によりDUTの安全性を確保
       

  • 176~1200W、システム直流電源、GPIB、シングル出力/マルチ出力 176~1200W、システム直流電源、GPIB、シングル出力/マルチ出力 

    176~1200W、システム直流電源、GPIB、シングル出力/マルチ出力

    ベンチトップ/システム・アプリケーション用の出力直流電源

  • 1000 W~>15,000 W、DC電源、シングル出力 1000 W~>15,000 W、DC電源、シングル出力 

    1000 W~>15,000 W、DC電源、シングル出力

    要求の厳しいアプリケーション向けの信頼性の高い高出力電源

  • シングル/マルチ出力ベンチ用電源 シングル/マルチ出力ベンチ用電源 

    シングル/マルチ出力ベンチ用電源

    概要:低価格のベンチ用基本電源製品。1/2/3出力。省スペースで便利なサイズ。

  • アプリケーション特化の直流電源 アプリケーション特化の直流電源 

    アプリケーション特化の直流電源

    多様なアプリケーションに最適化した直流電源をご紹介します。

  • EV1003A HEV/EVおよびHEMS向けの電力変換器テストソリューション EV1003A HEV/EVおよびHEMS向けの電力変換器テストソリューション 

    EV1003A HEV/EVおよびHEMS向けの電力変換器テストソリューション

    • 高度に統合された安全機能により、被試験デバイスや従業員を保護 
    • 2象限動作(ソース/シンク)とプログラマブル抵抗機能により、バッテリーを正確にエミュレート可能 
    • 再生デザインで、電気や冷却に要するコストを削減可能

販売終了した直流電源(DC電源) [販売終了製品]
販売終了した直流電源(DC電源)の情報です。

関連する業種&テクノロジー