検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

比較する製品を選んでください。

9 / 9 製品

並べ替え
製品 タイプ 入力電圧 入力電流 パワー GPIB
N3300A N3300A

本体のみの概算(税抜): ¥ 333,851

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

メインフレーム 0~240 V 0~360 A 1800 W あり
N3301A N3301A

本体のみの概算(税抜): ¥ 299,809

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

メインフレーム 0~240 V 0~120 A 600 W あり
N3302A N3302A

本体のみの概算(税抜): ¥ 228,939

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~60 V 0~30 A 150 W あり
N3303A N3303A

本体のみの概算(税抜): ¥ 342,230

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~240 V 0~10 A 250 W あり
N3304A-J01 N3304A-J01 Module 0-80 V 0-60 A 300 W Yes
N3304A N3304A

本体のみの概算(税抜): ¥ 283,041

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~60 V 0~60 A 300 W あり
N3305A N3305A

本体のみの概算(税抜): ¥ 438,482

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~150 V 0~60 A 500 W あり
N3306A N3306A

本体のみの概算(税抜): ¥ 401,503

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~60 V 0~120 A 600 W あり
N3307A N3307A

本体のみの概算(税抜): ¥ 319,097

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

モジュール 0~150 V 0~30 A 250 W あり