検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DC電子負荷

Keysight DC電子負荷は、電源テストからHID(高圧放電)ヘッドランプまで、さまざまなアプリケーションのテストが可能です。16ビットの電圧/電流/パワー測定システムにより、正確で簡単な測定が可能になり、DMM、外部シャント、配線が不要になります。

製品の比較/一覧 (9)

  • N3300A DC電子負荷メインフレーム・シリーズ N3300A DC電子負荷メインフレーム・シリーズ (7) 

    N3300A DC電子負荷メインフレーム・シリーズ

    Keysight N3300AシリーズのDC電子負荷は、高速かつ高確度を特長とし、DC電源の量産環境において製造スループットを向上させるのに最適です。

  • N3300A 1800W DC電子負荷メインフレーム N3300A 1800W DC電子負荷メインフレーム (1) 

    N3300A 1800W DC電子負荷メインフレーム

    Keysight N3300Aは、6スロットのフル・ラック幅メインフレームで、ユーザ・インストール可能なN330x負荷モジュール(150 W~600 W)を組み合わせて収容することにより、システムの構成や将来の再構成を容易に行えます。

  • N3301A 600W DC電子負荷メインフレーム N3301A 600W DC電子負荷メインフレーム (1) 

    N3301A 600W DC電子負荷メインフレーム

    Keysight N3300Aは、6スロットのフル・ラック幅メインフレームで、ユーザ・インストール可能なN330xA負荷モジュール(150 W~600 W)を組み合わせて収容することにより、システムの構成や将来の再構成を容易に実行できます。

  • N3302A 150W電子負荷モジュール N3302A 150W電子負荷モジュール (1) 

    N3302A 150W電子負荷モジュール

    Keysight N3302A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用します。

  • N3303A 250ワット・電子負荷・モジュール N3303A 250ワット・電子負荷・モジュール (1) 

    N3303A 250ワット・電子負荷・モジュール

    Keysight N3303A電子負荷・モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用されます。

  • N3304A 300W電子負荷モジュール N3304A 300W電子負荷モジュール (1) 

    N3304A 300W電子負荷モジュール

    Keysight N3304Aは、300 W(0~60 A、0~60 V)電子負荷モジュールで、システム・アプリケーションで、N3300AまたはN3301A電子負荷メインフレームに使用します。

  • N3304A-J01 300 W DC電子負荷モジュールのスペシャル・オプション N3304A-J01 300 W DC電子負荷モジュールのスペシャル・オプション (1) 

    N3304A-J01 300 W DC電子負荷モジュールのスペシャル・オプション

    Keysight N3304A-J01は、N3304Aモジュールのスペシャル・オーダ・オプションです。300 W(0~60 A、0~80 V)電子負荷モジュールで、システム・アプリケーションで、N3300AまたはN3301A電子負荷メインフレームに使用します。

  • N3305A 500W電子負荷モジュール N3305A 500W電子負荷モジュール (1) 

    N3305A 500W電子負荷モジュール

    Keysight N3305A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレームで使用します。

  • N3306A 600W電子負荷モジュール N3306A 600W電子負荷モジュール (1) 

    N3306A 600W電子負荷モジュール

    Keysight N3306A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用します。

  • N3307A 250 W電子負荷モジュール N3307A 250 W電子負荷モジュール (1) 

    N3307A 250 W電子負荷モジュール

    Keysight N3307A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aメインフレームで使用します。メインフレーム外部で使用すること...

DC電子負荷 [販売終了製品]
販売終了したDC電子負荷の製品情報です。