直流電子負荷装置

高精度な測定で電源を正確にテスト

キ―サイトの DC電子負荷

製品が現実の世界で動作することを確認する

キ―サイトの電子負荷は、電源、バッテリー、およびDC/DCコンバータ などのデバイスのこれまでにないレベルのテストインサイトを提供します。内蔵 データロガー、オシロスコープ機能、シーケンス機能、および詳細な解析向けの高確度の測定システム(≦0.05%)を含む高度な機能が搭載されています。

統合された機能によりテストセットアップを大幅に簡素化し、コストを削減します。テ ストを迅速に作成し信頼できる測定結果を得ることができるようになりました。

内蔵のEL30000オシロスコープモードを使って電源のクロスレギュレーションと負荷トランジェントをテスト・検証

電子負荷とは?

電子負荷とは、負荷電力を制御し、バッテリーや電源装置の製品開発などで、適切に機能するかをテストする装置です。 電源は特定の電源供給状態での電子回路をテストし、電 子負荷はエネルギー源もしくはエネルギー変換ブロックを静的/動的負荷でテストします。

デバイスメーカーおよび設計エンジニアは電子負荷を使って電源、DC/DCコンバータ 、充電器、アダプタ、バッテリー、ソーラーパネルおよび燃料電池などのパワーデバイスをテストします。

テスト要件に合わせた電子負荷装置の選び方について、以下で詳しく説明しています。

電子負荷の技術資料

PathWave BenchVue 電子負荷ソフトウェア

電子負荷を簡単に制御し、自動テストの構築や時間による測定値を視覚化することで、デバイスの特性評価を向上させます。

  • 電圧、電流、抵抗を簡単にトラッキング/記録して、イベントによる電力消費の影響を解析可能。
  • 複数のモジュールをシングルポイント構成にするために、モジュールを並列構成可能。
  • 3回クリックするだけで、MATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールにデータをエクスポートして、詳細な解析が可能。
  • テストフローにおいてカスタムテスト手順またはシーケンスの開発が可能。
  • 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを取得。

最適なツールで機能を拡張

キーサイトの電子負荷装置を最大限に活用するためのソフトウェアとアクセサリです。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。