検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

マルチメータ用テスト・リード、プローブ類

Keysightはどんな測定対象にも対応できる広範囲のテスト・リード、プローブ類を御用意しております。

  • 11059A ケルビン・クリップ・アセンブリ 11059A ケルビン・クリップ・アセンブリ 

    11059A ケルビン・クリップ・アセンブリ

    11059Aケルビン・クリップ・アセンブリ

  • 11060A 表面実装デバイス用ピンセット 11060A 表面実装デバイス用ピンセット 

    11060A 表面実装デバイス用ピンセット

    11060Aは、プロービングや検査を簡単にする表面実装デバイス用ピンセットです...

  • 11062A ケルビン・クリップ・セット 11062A ケルビン・クリップ・セット 

    11062A ケルビン・クリップ・セット

    11062A ケルビン・クリップ・セット

  • 34102A 低熱起電力入力ケーブル 34102A 低熱起電力入力ケーブル 

    34102A 低熱起電力入力ケーブル

    Keysight 34102Aは、34420A用の低熱起電力入力ケーブルです。

  • 34133A 精密DMMテスト・リード 34133A 精密DMMテスト・リード 

    34133A 精密DMMテスト・リード

    34133A 精密DMMテスト・リードは、とくに小型のコンポーネントや高密度の回路基板内で使用するように設計...

  • 34134A DC結合電流プローブ 34134A DC結合電流プローブ 

    34134A DC結合電流プローブ

    34134A DC結合電流プローブは、グランド電流、電源のリップル、システム内の電流分布の測定など、さまざまな...

  • 34136A 高電圧プローブ [販売・サポート終了製品] 34136A 高電圧プローブ [販売・サポート終了製品] 

    34136A 高電圧プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 34136A高電圧プローブは、入力抵抗が10 MΩのマルチメータで使用できます。

  • 34138A テスト・リード・セット 34138A テスト・リード・セット 

    34138A テスト・リード・セット

    • 端子:収納式バナナプラグ
    • 長さ:1.4 m
    • 定格:1,000 V CAT II
    • 安全規格:IEC 61010-031

  • 34330A 30 A電流シャント 34330A 30 A電流シャント 

    34330A 30 A電流シャント

    Keysight 34330A電流シャントは高精度の0.001 Ω抵抗です。このシャント抵抗を通る電流1 Aあたりの出力は1 mVです。

  • U1160A 標準テスト・リード・セット [販売・サポート終了製品] U1160A 標準テスト・リード・セット [販売・サポート終了製品] 

    U1160A 標準テスト・リード・セット [販売・サポート終了製品]

    U1250シリーズ・ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用の標準テスト・リード・セット

  • U1161A 延長テスト・リード・キット U1161A 延長テスト・リード・キット 

    U1161A 延長テスト・リード・キット

    • U1200シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用のU1161A拡張テスト・リード・キット

  • U1168B 標準テスト・リード・キット(19 mmと4 mmのプローブチップが付属) U1168B 標準テスト・リード・キット(19 mmと4 mmのプローブチップが付属) 

    U1168B 標準テスト・リード・キット(19 mmと4 mmのプローブチップが付属)

    • テストリード:CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
    • テストプローブ(19 mmチップ):CAT II 1,000 V、定格15 A
    • テストプローブ(4 mmチップ):CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
    • ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ、SMTグラバー、ミニグラバー

  • 34137A 3458A用 デラックス・テスト・リード・セット 34137A 3458A用 デラックス・テスト・リード・セット 

    34137A 3458A用 デラックス・テスト・リード・セット

    3458A用 34137A デラックス・リード・セットには、収納可能なテスト・リード・プローブ (2個;赤1個、黒1個)、精密微小先端プローブ(2個;赤1個、黒1個)、SMT保持(2個;赤1個、黒1個)、ミニ保持(1個;黒1個)が含まれています。

  • 34151A Three Signal Wedge Probe Kit 34151A Three Signal Wedge Probe Kit 

    34151A Three Signal Wedge Probe Kit

    The 3-signal wedge probe allows probing onto fine pitch (0.65 mm) TQFP and PQFP packages. This kit includes a 3-signal wedge probe and 2 DMM probe adapters.

  • U1162A ワニ口クリップ U1162A ワニ口クリップ 

    U1162A ワニ口クリップ

    U1162Aワニ口クリップ

  • U1163A SMT グラバ U1163A SMT グラバ 

    U1163A SMT グラバ

    U1163A SMTグラバ

  • U1164A 精密チップ・テスト・プローブ U1164A 精密チップ・テスト・プローブ 

    U1164A 精密チップ・テスト・プローブ

    U1164A精密チップ・テスト・プローブ

  • U1165A Silicone Test Leads [販売・サポート終了製品] U1165A Silicone Test Leads [販売・サポート終了製品] 

    U1165A Silicone Test Leads [販売・サポート終了製品]

    The U1165A consists of one pair (red and black) of insulated silicone test leads. Recommended for use with Keysight handheld DMMs.

  • U1168A 標準テスト・リード・キット(19 mmおよび4 mmプローブ・チップ付属) U1168A 標準テスト・リード・キット(19 mmおよび4 mmプローブ・チップ付属) 

    U1168A 標準テスト・リード・キット(19 mmおよび4 mmプローブ・チップ付属)

    Keysight U1168A標準テスト・リード・キット、U1240/U1250シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用

  • U1169A テスト・プローブ・リード(19 mmチップおよび4 mmチップ付属) U1169A テスト・プローブ・リード(19 mmチップおよび4 mmチップ付属) 

    U1169A テスト・プローブ・リード(19 mmチップおよび4 mmチップ付属)

    U1169Aは、絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。

  • U1572A Li-Ion Battery Pack U1572A Li-Ion Battery Pack 

    U1572A Li-Ion Battery Pack

    Keysight U1572A Li-Ion Battery Pack is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery 

    U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery

    Keysight U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery pack is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1574A AC/DC adapter U1574A AC/DC adapter 

    U1574A AC/DC adapter

    Keysight U1574A AC/DC adapter is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1575A Desktop Charger U1575A Desktop Charger 

    U1575A Desktop Charger

    Keysight U1575A desktop charger is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1577A USB2.0 Cable (Type-A Plug to Type-A Plug) U1577A USB2.0 Cable (Type-A Plug to Type-A Plug) 

    U1577A USB2.0 Cable (Type-A Plug to Type-A Plug)

    Keysight U1577A USB2.0 cable to remote control U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1591A ソフト・キャリング・ケース U1591A ソフト・キャリング・ケース 

    U1591A ソフト・キャリング・ケース

    Keysight U1591Aソフト・キャリング・ケースは、U1610A/U1620Aハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ用です。

  • U5402A 黄色のテスト・リード [販売終了製品] U5402A 黄色のテスト・リード [販売終了製品] 

    U5402A 黄色のテスト・リード [販売終了製品]

    U5402A黄色テスト・リードは、U1401Aハンドヘルド・キャリブレータ/メータに標準で付属しています。mAシミュレーション用です。

  • U5491A ハンドヘルド/アクセサリ用のソフト・キャリング・ケース U5491A ハンドヘルド/アクセサリ用のソフト・キャリング・ケース 

    U5491A ハンドヘルド/アクセサリ用のソフト・キャリング・ケース

    U5491Aソフト・キャリング・ケースは、U1401Aハンドヘルド・キャリブレータ/メータ以下のサイズの測定器に最適です。

  • U5751A Power adapter with power cord U5751A Power adapter with power cord 

    U5751A Power adapter with power cord

    • Power supply/power adapter for TrueIR thermal imager.
    • Comes bundled with regional power cord.
       

  • U5752A Rechargeable Li-Ion battery U5752A Rechargeable Li-Ion battery 

    U5752A Rechargeable Li-Ion battery

    • Compatible with TrueIR thermal imager
    • Lasts ~4 hours with each full charge
    • 7.4 VDC, 2500 mAh
       

  • U5753A External battery charger (2-bay) U5753A External battery charger (2-bay) 

    U5753A External battery charger (2-bay)

    • For charging of U5752A rechargeable Li-Ion battery
    • Allows simultaneous charging of up to two U5752A batteries
    • Comes bundled with regional power cord
       

  • U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m 

    U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m

    • Video RCA to RCA interface cable for external video output
    • Length: 2 m
       

  • U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m 

    U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m

    • USB Standard-A to Mini Type-B interface cable for data transfer
    • Length: 1 m

  • U5771A Rugged carrying case, hard U5771A Rugged carrying case, hard 

    U5771A Rugged carrying case, hard

    • High quality, water and dust proof
    • Dimension (H x W x D): 377.15 x 430.8 x 168.0 mm
    • Able to hold a unit TrueIR thermal imager, with compartments for two battery pack, an external battery charger, two SD cards, power adapter and accessories

  • U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use 

    U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use

    • Compatible with TrueIR thermal imager
    • Easily adjustable for better grip
    • Can be swapped for right-handed or left-handed use
       

  • U8201A コンボ・テスト・リード・キット U8201A コンボ・テスト・リード・キット 

    U8201A コンボ・テスト・リード・キット

    Keysight U8201A コンボ・テスト・リード・キットは、Keysight U3606A デジタルマルチメータ/DC電源で使用するようにデザインされています。

  • U8202A エレクトロニック・テスト・リード・キット U8202A エレクトロニック・テスト・リード・キット 

    U8202A エレクトロニック・テスト・リード・キット

    Keysight U8202A エレクトロニック・テスト・リード・キットは、Keysight U3606A デジタルマルチメータ/DC電源で使用するようにデザインされています。