検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

12 / 12 製品

並べ替え
製品 終端タイプ 周波数レンジ コネクタ・タイプ
85138A 同軸終端、DC - 50GHz 85138A 同軸終端、DC - 50GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 119,737

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

ロード DC ~ 50 GHz 2.4 mm (m)
85138B 同軸終端、DC - 50GHz 85138B 同軸終端、DC - 50GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 131,678

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

ロード DC ~ 50 GHz 2.4 mm (f)
85140A 同軸ショート回路 85140A 同軸ショート回路

本体のみの概算(税抜): ¥ 68,705

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

ショート DC ~ 50 GHz 2.4 mm (m)
85140B 同軸ショート回路 85140B 同軸ショート回路

本体のみの概算(税抜): ¥ 99,946

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

ショート DC ~ 50 GHz 2.4 mm (f)
85141A 同軸オープン、2.4 mm(オス 85141A 同軸オープン、2.4 mm(オス

本体のみの概算(税抜): ¥ 91,483

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

オープン DC ~ 50 GHz 2.4 mm (m)
85141B 同軸オープン、2.4 mm(メス) 85141B 同軸オープン、2.4 mm(メス)

本体のみの概算(税抜): ¥ 110,028

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

オープン DC ~ 50 GHz 2.4 mm (f)
909A 同軸終端、DC-18GHz 909A 同軸終端、DC-18GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 57,877

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

ロード DC ~ 18 GHz N型, APC-7
909C 同軸終端、DC~2 GHz 909C 同軸終端、DC~2 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 83,392

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

ロード DC ~ 2 GHz N型, APC-7
909D 同軸終端、DC~26.5 GHz 909D 同軸終端、DC~26.5 GHz

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

ロード DC ~ 26.5 GHz 3.5 mm
909E 同軸終端、DC~3 GHz、75 Ω 909E 同軸終端、DC~3 GHz、75 Ω

本体のみの概算(税抜): ¥ 81,650

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

ロード DC ~ 3 GHz N型, 75 Ω
909F 精密同軸終端、DC~18 GHz 909F 精密同軸終端、DC~18 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 113,513

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

ロード DC ~ 18 GHz N型, APC-7
11593A BNC Termination, 50 Ohm [販売・サポート終了製品] 11593A BNC Termination, 50 Ohm [販売・サポート終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

n/a n/a n/a