検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

終端(負荷)

これらターミネーション(終端)は全て、広帯域測定器と狭帯域測定器の両方のアクセサリとして幅広い用途に用いられます。

製品の比較/一覧 (12)

製品の検索

1-4 / 4

並べ替え
11593A BNC Termination, 50 Ohm Operating Note

ユーザ・マニュアル 2009-02-01

PDF PDF 389 KB
909A dc-18 GHz 909D dc-26.5 GHz Coaxial Terminations Operating Note
Provides overview, specifications, and environmental requirements for the Keysight 909A and 909D Coaxial Terminations.

操作マニュアル 2005-04-15

PDF PDF 64 KB
Technical Data, 909C Precision Coaxial Termination, dc-2 GHz
Provides technical data (description and specifications) for the 909C Precision Coaxial Termination.

ユーザ・マニュアル 2004-07-15

PDF PDF 317 KB
8566B Spectrum Analyzer Installation and Verification Manual
The attached downloadable 8566B Spectrum Analyzer Installation and Verification Manual provides general information, installation, specifications, characteristics, and operation verification.

インストール・マニュアル 2002-05-07