検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

終端(負荷)

これらターミネーション(終端)は全て、広帯域測定器と狭帯域測定器の両方のアクセサリとして幅広い用途に用いられます。

製品の比較/一覧 (12)

製品の検索

1-11 / 11

並べ替え
909C Precision Coaxial Termination Data Sheet

データシート 2016-01-21

Termination (Loads) Quick Fact Sheet
This two-page quick fact sheet highlights the key features and specifications for Keysight’s Termination (Loads).

プロモーション資料 2012-10-11

PDF PDF 633 KB
909A Coaxial Termination DC to 18 GHz - Technical Overview

技術概要 2011-06-27

PDF PDF 266 KB
11593A BNC Termination, 50 Ohm Operating Note

ユーザ・マニュアル 2009-02-01

PDF PDF 389 KB
909F Precision Coaxial Termination Data Sheet
This two-page, black and white technical specifications includes product description and product photo.

データシート 2008-08-21

909A dc-18 GHz 909D dc-26.5 GHz Coaxial Terminations Operating Note
Provides overview, specifications, and environmental requirements for the Keysight 909A and 909D Coaxial Terminations.

操作マニュアル 2005-04-15

PDF PDF 64 KB
Technical Data, 909C Precision Coaxial Termination, dc-2 GHz
Provides technical data (description and specifications) for the 909C Precision Coaxial Termination.

ユーザ・マニュアル 2004-07-15

PDF PDF 317 KB
909E Precision Coaxial Termination Data Sheet
This data sheet includes product description, features, technical specifications, and environmental specifications.

データシート 2002-09-23

8566B Spectrum Analyzer Installation and Verification Manual
The attached downloadable 8566B Spectrum Analyzer Installation and Verification Manual provides general information, installation, specifications, characteristics, and operation verification.

インストール・マニュアル 2002-05-07

Solving Difficult Cable Measurements
will help you achieve accurate cable measurements with use of new measurement techniques.

アプリケーション・ノート 2001-04-16

909D Coaxial Termination Data Sheet

データシート 1998-08-01

PDF PDF 51 KB