検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF/マイクロ波電気機械式スイッチ

Keysightのスイッチは、優れた絶対振幅確度を実現します。Keysightのスイッチは、寿命が500万サイクルと長く、仕様寿命を通して仕様を満足します。

KeysightのLシリーズ電気機械式スイッチは、測定の不確かさを低減し、200万サイクルで0.03 dBの挿入損失の再現性と優れたアイソレーションを保証します。高性能で価格もお求め安く、DC~26.5 GHzのスイッチ構成からお選びいただけます。以下から周波数レンジを選択して、各種Lシリーズ スイッチの詳細を確認してください。

製品の比較/一覧 (73)

製品の検索

関連製品&ソリューション

  • No image available RF/マイクロ波電気機械式スイッチ 

    RF/マイクロ波電気機械式スイッチ

    Keysightのスイッチは低い挿入損失、優れたアイソレーション、広帯域パフォーマンス、優れた耐久性、再考の再現性を特徴としています。